Well Servicing

Bei Well Servicing-Anwendungen unter härtesten Bedingungen werden extrem hohe Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit gestellt. MTU-Systeme sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

Die MTU Dieselmotoren für die Öl- und Gasindustrie überzeugen mit maximaler Effizienz und Verfügbarkeit. Durch Nennleistungen von 75 kW bis 2.460 kW (101 – 3300 bhp)  kombinieren unsere Motoren für Ölbohrungen hohe Leistung mit hervorragender Kraftstoffeffizienz und langen Wartungsintervallen. Das ermöglicht insgesamt auch niedrige Betriebskosten.  

Dank ihrer Langlebigkeit bewähren sich MTU Motoren seit Jahrzehnten in diesel-elektrischen, diesel-mechanischen und diesel-hydraulischen Antrieben von Well-Service Ausrüstung. Aufgrund perfekt aufeinander abgestimmter MTU-Schlüsseltechnologien zur Emissionsreduzierung, z.B. Abgasrückführung (AGR) und Common-Rail-Einspritzung (vierte Generation), erfüllen unsere Motoren der Baureihe 4000 auch die Vorgaben der US-Abgasnorm EPA Tier 4 – ganz ohne Abgasnachbehandlung. 

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Garantiert auch unter extremen Bedingungen dank verbesserter Leistung, langen Wartungsintervallen und Service-Lösungen für die gesamte Produktlebensdauer.

Niedrige Betriebskosten

Durch sparsamen Verbrauch, lange Wartungsintervalle und Wartungsfreundlichkeit.

Kompaktes Design

Ermöglicht die einfache Integration der Motoren in bestehende Systeme.

Effizient und leistungsstark

Dank MTU-Schlüsseltechnologien zur Emissionsreduzierung wie Abgasnachbehandlung, Common-Rail-Einspritzung und zweistufiger Turboaufladung.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Oil & Gas

SERIES 4000 TIER 4 FINAL

Herunterladen (PDF 2 MB)

Oil & Gas

FRACPACK WITH SERIES 4000 S83 / S83L

Herunterladen (PDF 1 MB)

Electric Drilling Package Series

New Electric Drilling Package

Herunterladen (PDF 2 MB)

Oil & Gas

FRACPACK WITH SERIES 4000 T95

Herunterladen (PDF 1 MB)