Absolut stabile Stromversorgung für Rechenzentren

Von der Planung und Entwicklung bis zur Installation und Wartung umfassender Notstromlösungen für Ihr Rechenzentrum.

Absolut stabile Stromversorgung für Rechenzentren

Von der Planung und Entwicklung bis zur Installation und Wartung umfassender Notstromlösungen für Ihr Rechenzentrum.
Video abspielen

Jedes Rechenzentrum hat einen komplexen Energiebedarf und Time-to-Market spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb haben wir uns auf die Entwicklung modularer und skalierbarer Lösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren spezialisiert, die passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Auf diese Weise stellen wir ganzheitliche Lösungen für die Energieversorgung Ihres Rechenzentrums bereit und realisieren einen schnellen Auf- und Einbau unter allen Bedingungen. Weltweit garantieren bereits mehrere Tausend installierte MTU Aggregate die Stromversorgung in Rechenzentren – ein gutes Gefühl, wenn das Rechenzentrum jederzeit mit Energie versorgt wird. 

Expertise, Ausrüstungen und Services: Mit den erforderlichen Kompetenzen sind wir Ihr Partner für eine stabile, autarke Stromversorgung – ob als Dauerlösung oder für den Notfall, wenn die Versorgung aus dem öffentlichen Stromnetz unterbrochen ist.

Wir sind ein zuverlässiger Partner, der Sie über die gesamte Lebensdauer der Generatoren begleitet: beginnend mit der Beratung, Entwicklung der Systeme und der Dimensionierung der Aggregate über die Installation und Integration bis hin zu langfristigen Servicevereinbarungen und der Modernisierung bestehender Anlagen.

Power Generation

Energieversorgung als Backup-Stromversorgung für Rechenzentren

Planung

Jedes Rechenzentrum ist einzigartig. Deshalb analysieren wir die individuellen Anforderungen Ihres Betriebs, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen sehr gründlich. Durch die sorgfältige Vorgehensweise entwickeln wir absolut kundenspezifische Lösungen für die Energieversorgung von Rechenzentren. Nicht zuletzt können wir durch optimal passende Generatoren künftige Probleme in der Stromversorgung vermeiden.

Entwicklung

Wir sind absolut pünktlich in der Entwicklung und Bereitstellung Ihrer Stromversorgungslösung – dank jahrzehntelanger Erfahrung. Unser professionelles Projektmanagement garantiert die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung, so dass auch Sie Ihre Termine und Zeitpläne einhalten können. Das ist echter Mehrwert für unsere Kunden. 

Installation

Eine ausnahmslos reibungslose Stromversorgung ist für ein Rechenzentrum elementar. Durch die fachmännische Installation unserer Generatoren in Ihrem Rechenzentrum gewährleisten wir den laufenden Betrieb. Die Installation umfasst die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und vor-Ort-Schulungen Ihrer Mitarbeiter.  

Wartung

Eine umfassende Systemüberwachung, sowie ein vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten sind rund um die Uhr für Sie verfügbar. Unsere erfahrenen Servicetechniker stehen Ihnen mit fundierten Kenntnissen zu regionalen Standards und Zertifizierungen jederzeit zur Seite und sorgen für eine schnelle Störungsbehebung.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Case Studies

Zeige alle Fallstudien
Power Generation

MTU Onsite Energy begrenzt Risiko teurer Stromausfälle und verhindert Datenverlust bei grösstem Colocation-Anbieter im mittleren Westen der USA

Seit 2007 ist Cavern Technologies, ein hochmodernes unterirdisches Rechenzentrum in der Metropolregion Kansas City, rapide gewachsen. 2015 hat das Unternehmen seine Fläche verdoppelt, um den Anforderungen seiner stetig wachsenden Kundenzahl gerecht werden zu können. Das über 11.000 Quadratmeter große Rechenzentrum erfüllt besondere Anforderungen an Stromversorgung, Klimatisierung und Sicherheit und zählt mehr als 100 der regional führenden Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Gesundheit, Versicherung, Recht und Technologie zu seinen Kunden. Für seine jüngste Erweiterung um 5.500 Quadratmeter benötigte der Colocation-Anbieter eine Notstromlösung, die sowohl den aktuellen Strombedarf des Unternehmens decken kann, als auch flexibel, skalierbar und erweiterbar genug ist, um auch für eine weitere Expansion des Unternehmens gerüstet zu sein.

Mehr

Lenexa, Kansas, USA

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Power Generation Lösungen

Wir bieten zuverlässige Komplettlösungen für die Stromerzeugung mit Diesel und Gas: von zuverlässiger Notstrom- und Spitzenstromversorgung über kontinuierliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung sowie Energiespeicherung mit Batteriecontainern.

Mehr

MTU Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.