Energielösungen für die Industrie

MTU Systeme sind für die Integration von Dauer- und Notstromlösungen in industriellen Betrieben konzipiert. Sie bieten in vielerlei Hinsicht einen echten Mehrwert für Ihren Betrieb.

Industriebetriebe haben – insbesondere durch die Produktionsanlagen und -prozesse – einen dauerhaft hohen Energiebedarf. Eine autarke, auf dem Firmengelände installierte Anlage kann dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens zu steigern und die Leistungsfähigkeit zu erhalten – wenn das öffentliche Energienetz gestört, überlastet oder ausgefallen ist. Ob Lebensmittelverarbeitung, chemische, textilverarbeitende oder andere Produktionsprozesse – wir bieten Kraft-Wärme-Kopplungssysteme (KWKs) und Notstromaggregate, die eine stabile, autarke Strom- und Wärmeversorgung sichern und so zu einer effizienten Nutzung der Produktionszeit beitragen.

Wir sorgen mit gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungssysteme (KWK) für die kontinuierliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung, welche für Produktionsprozesse und sämtliche Gebäude des Unternehmens unverzichtbar sind.

Neben Blockheizkraftwerken bieten wir Dieselaggregate zur Spitzenstrom- und Notstromversorgung. Unsere Dieselaggregate decken das gesamte Leistungsspektrum ab und zeichnen sich durch einen weltweit überdurchschnittlichen Lastfaktor, höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus.

Unsere Energiesysteme überzeugen mit enormer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit – Strom und Wärme, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Deshalb vertrauen Industrieunternehmen weltweit auf unsere Energieversorgungssysteme für maximale Produktivität.

Unsere Blockheizkraftwerke sowie Dieselaggregate zur Spitzenstrom- und Notstromversorgung für die Teilnahme am Regelenergiemarkt. Dadurch ergeben sich für den Betreiber zusätzliche Erlöspotentiale. Gleichzeitig tragen die Systeme zur Netzstabilität bei und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien.

Energieerzeugungs-Lösungen für die industrielle Fertigung

Planung

Jeder Industriebbetrieb ist einzigartig. Wir analysieren deswegen sehr genau die individuellen Anforderungen Ihrer Produktion, die geltenden Gesetze und Standards sowie die örtlichen Gegebenheiten und Bedingungen. Dadurch sind wir in der Lage, die optimale Lösung für Industrieanwendungen zu entwickeln und damit Problemen in der Stromversorgung und Produktion vorzubeugen.              

Entwicklung

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung entwickeln wir Ihre effiziente Energieversorgungslösung und stellen diese termingerecht bereit. Ein professionelles Projektmanagement garantiert die Einhaltung der projektbezogenen Terminplanung und schafft Mehrwert für Sie als Kunden.            

Installation

Der optimale Betrieb wird durch die fachmännische Installation unserer Systeme in Ihrem Industriebetrieb gewährleistet. Die Installation umfasst die Integration in das gesamte Energieversorgungssystem, die Software-Implementierung, qualifizierte Kontrollen, Notfallsimulationen, Testläufe und vor-Ort-Schulungen für Ihre Mitarbeiter. 

Wartung

Ihnen stehen eine umfassende Systemüberwachung sowie ein vor-Ort-Wartungsservice für alle Komponenten rund um die Uhr zur Verfügung. Erfahrene Servicetechniker mit fundierten Kenntnissen über die regionalen Standards und Zertifizierungen sorgen dafür, dass die Systeme Ihren Industriebetrieb optimal unterstützen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Power Generation Lösungen

Mehr

MTU Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Das neue Gassystem der Baureihe 4000

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel.

Read more