MTU Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für Energiesysteme und stehen von der Planung bis zur Wartung an Ihrer Seite. In der Planungsphase analysieren wir detailliert Ihre Anforderungen, so dass wir genau wissen, welches unserer Energiesysteme für Sie am besten geeignet ist. Dabei garantieren wir eine termingerechte Entwicklung und Installation.

Gleichfalls stellen wir mit einer fachkundigen Installation unserer Systeme und Komponenten sicher, dass Ihr Betrieb optimal läuft. Eine Systemüberwachung und umfassende Wartung vor Ort für alle Bauteile Ihres MTU Energiesystemes oder Speichersystems stehen rund um die Uhr zur Verfügung und wird von erfahrenen Technikern ausgeführt.

Erfahrungsschatz

Wir verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung mit Stromerzeugungsaggregaten und kompletten Antriebssystemen.

Komplette Systemkompetenz

Wir sorgen für eine konstante Stromversorgung an verschiedenen Standorten und bei unterschiedlichen Anforderungen.

Tausende von globalen Installationen

Die Installation durch unsere Experten schließt den Anschluss an das lokale Stromnetz und Steuernetzwerk ein.

Dieselaggregate

Konstruiert, um starke Leistung zu erbringen: Die MTU Dieselaggregate liefern eine zuverlässige Stromversorgung. Sie überzeugen mit einem geringen Kraftstoffverbrauch, langen Wartungsintervallen und niedrigen Emissionswerten.

Gasaggregate

MTU Gasaggregate werden von Erdgas, Biogas oder anderen Gasen angetrieben und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Dauer-, Spitzen oder Notstrom, Stromerzeugung oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK): Wir haben eine leistungsstarke Lösung für Sie!

Stromspeicherung

MTU EnergyPacks verbessern die Zuverlässigkeit und Profitabilität Ihres Microgrids. Diese skalierbare All-in-One Lösung speichert Strom aus jedem möglichen Stromversorgungssystem – wie Generatoren, Windkraftanlagen oder Solaranlagen – und liefert den Strom bei Bedarf sofort. 

Container Lösungen und Zubehörteile

MTU Diesel- und Gasaggregate in Containern bieten einzigartige Flexibilität, wo immer Energie benötigt wird. Ob Baustellen, einzelne Fabriken, ganze Gemeinden: Unsere Containerlösungen stellen die perfekte Verbindung her.

Antriebsmotoren

Dank der kompakten Baumweise lassen sich MTU Motoren leicht in Stromaggregaten integrieren. Mit einem Leistungsbereich von 249 bis 3.490 kW sind sie ideal für die Verwendung in Notstromaggregaten, Grund- und Spitzenlast-Gensets.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Power Generation Solution Guide

Diesel Generator Sets, Gas Generator Sets and Energy Storage

Herunterladen (PDF 4 MB)

Diesel- und Gasaggregate

Laden Sie hier unsere aktuelle Broschüre mit Informationen über MTU Diesel- und Gasaggregate herunter.

Herunterladen (PDF 8 MB)

Schnelleres Internet in der Arktik

von Stratcom

Mehr als zwanzig Anlagen von MTU Onsite Energy übernehmen in Nordkanada die Notstromversorgung und gewährleisten damit Internet-Zugang.

Mehr

Digitale Lösungen unterstützen Kundenservice

von Silke Rockenstein

Rolls-Royce Power Systems hat Ende Oktober 2018 ein neues Customer Care Center in Augsburg eröffnet, das sich rein auf Kunden mit Gasaggregaten fokussiert.

Mehr

Drei Weltrekorde – und MTU – für den Gipfel

von Lucie Maluck

Die neue Seilbahn, die auf die Zugspitze führt, ist eine Bahn der Weltrekorde

Mehr

Mit Microgrids in die Energiezukunft

von Lucie Maluck

Microgrids kombinieren regenerative Energien mit der Stabilität konventioneller Stromerzeuger.

Mehr

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Vielfältige Lösungen für vielfältige Herausforderungen

In einer dynamischen Welt ändert sich auch der Energiebedarf zunehmend. Vor diesem Hintergrund sind wir Ihr verlässlicher Partner für eine stabile, an Ihre Bedürfnisse angepasste Stromversorgung.

Mehr

Power Generation ValueCare Agreements

Egal ob Betriebszeit oder Leerlaufzeit, das Beste aus jedem Moment herauszuholen, ist das was zählt. ValueCare Agreements geben Ihnen die Kraft, Leistung und Sicherheit, genau das zu tun.

Mehr

Power Generation Lösungen