MTU Dieselaggregate – leistungsstarke Produkte für die Stromerzeugung

MTU Dieselaggregate sind zuverlässige Lösungen – egal, welche Anforderungen Sie an die Stromerzeugung haben.

Mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung mit Aggregaten

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Systemexpertise haben wir Dieselaggregate für maximale Zuverlässigkeit konzipiert. Gleichzeitig überzeugen die Dieselaggregate mit einem geringen Kraftstoffverbrauch, verlängerten Wartungsintervallen und geringen Emissionen.

Große Bandbreite von Aggregaten für alle Anwendungen

Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere erstklassige Leistung. Diese garantieren wir über unser gesamten Portfolio – beispielsweise Dieselaggregate für das Gesundheitswesen, Datenzentren, Flughäfen, Produktionsstätten und unabhängige Kraftwerke. Unser Produktspektrum deckt Dieselaggregate bis zu 3250 kW ab.

Robuste Konstruktion

Unsere Dieselaggregate überzeugen mit ihrer Bauweise, die es ermöglicht, dass sie in jeder Situation – auch unter extremen Bedingungen – hohe Leistung erbringen.

Effizienz

Mit unseren Dieselaggregaten profitieren Sie von geringen Betriebskosten - resultierend aus langen Wartungsintervallen und einem ultra-effizienten, kraftstoffoptimierten Betrieb.

Umweltfreundlich

Unsere Dieselaggregate erfüllen mühelos die Emissionsvorschriften und treiben Ihren Betrieb optimal an.

Tradition

Seit über 60 Jahren entwickeln und stellen wir Lösungen zur Stromerzeugung her. In jede, für den Kunden speziell entwickelte Lösung fließt unsere gesamte Erfahrung ein.

Industrieführende Auslastung

85 % Auslastung für Standby-Anwendungen und 75 % für Prime Power.

Entworfen und hergestellt nach ISO

Wir sind nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert.

Erweiterte Überwachung & Kommunikation

Wir decken eine große Bandbreite von Anwendungen ab - von Inselbetrieb bis zum Netzparallelbetrieb.

Unsere Dieselaggregate– die ganze Produktpalette

Unser Produktportfolio umfasst Dieselaggregate für 50 Hz-Stromnetze mit bis zu 4.000 kVA und 60 Hz-Stromnetze mit bis zu 3.250 kW.

MTU 0080 DS – MTU 0225 DS

LEISTUNGSBEREICH
50 HZ: 30-94 kVA
60 HZ: 27-400 kWe
Von 27 bis 400 kWe (30 bis 94 kVA): Diese Aggregate sind mit der gleichen Ingenieurskunst und Systemexpertise gebaut wie unsere größeren Aggregate. Sie überzeugen mit einem geringen Kraftstoffverbrauch, einer hohen Effizienz und herausragender Zuverlässigkeit.

MTU 1600 DS

LEISTUNGSBEREICH
50 HZ: 460-730 kVA
60 HZ: 400-600 kWe
Das MTU 1600 DS Aggregat vereint die bewährte MTU Leistung, Technologie und Zuverlässigkeit in einem Leistungsbereich von 400 bis 600 kWe (460 bis 730 kVA).

MTU 2000 DS – G05

LEISTUNGSBEREICH
50 HZ: 770-1270 kVA
60 HZ: 680-800 kWe
MTU 2000 DS Aggregate stehen für bewährte Zuverlässigkeit und sind ideal für eine große Bandbreite von Anwendungen. Der Leistungsbereich reicht von 680 bis 800 kWe (60 Hz) und 770 bis 1270 kVA (50 Hz).

MTU 2000 DS – G06

LEISTUNGSBEREICH
50 HZ: 750-1400 kVA
60 HZ: 900-1250 kWe
MTU 2000 DS Aggregate sind nicht nur absolut zuverlässig, in ihnen steckt auch die neueste Common Rail Technologie. Der Leistungsbereich reicht von 900 bis 1250 kWe (60 Hz) und 750 bis 1400 kVA (50 Hz).

MTU 4000 DS

LEISTUNGSBEREICH
50 HZ: 1600-4000 kVA
60 HZ: 1550-3250 kWe
MTU 4000 DS Aggregate arbeiten auf höchstem Niveau. Sie überzeugen zudem mit einem robusten Design und optimalen Kraftstoffverbrauch. Der Leistungsbereich reicht von 1550 bis 3250 kWe (60 Hz) und 1600 bis 4000 kVA (50 Hz).

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Power Generation Solution Guide

Diesel Generator Sets, Gas Generator Sets and Energy Storage

Herunterladen (PDF 4 MB)

Power generation Broschüre

Much more than you expect

Herunterladen (PDF 8 MB)

Absolute Sorgenfreiheit

Sie wünschen sich eine Stromversorgung, auf die 100 %-ig Verlass ist? Erfahren Sie hier alles über die MTU Serie 4000 herunter.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Vielfältige Lösungen für vielfältige Herausforderungen

In einer dynamischen Welt ändert sich auch der Energiebedarf zunehmend. Vor diesem Hintergrund sind wir Ihr verlässlicher Partner für eine stabile, an Ihre Bedürfnisse angepasste Stromversorgung.

Mehr

MTU Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Power Generation Lösungen