MTU liefert hochwertige Energielösungen mit kompletter Betreuung über die gesamte Einsatzdauer hinweg für Infrastrukturanwendungen auf der ganzen Welt.

Unsere Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen nach umweltfreundlicher Energie ist die Entwicklung von immer saubereren und intelligenteren Energieerzeugungslösungen.

Power Generation Lösungen

Über 60 Jahre Erfahrung in der Energieerzeugung und mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von Dieselmotoren ermöglichen uns, weltweit kundenspezifische Komplettlösungen anzubieten. Sie vertrauen darauf, dass wir zuverlässige Energie für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellen, z. B. für das Gesundheitswesen,

Rechenzentren, Flughäfen, Landwirtschaftsbetriebe und unabhängige Kraftwerke. Unser Produktportfolio umfasst Dieselaggregate für 50 Hz Märkte bis 4.000 kVA und für 60 Hz Märkte bis 3.250 kWe. Zusätzlich bieten wir gasbetriebene Blockheizkraftwerke bis 2.500 kWe für die dezentrale, stabile und zuverlässige Stromversorgung.

Kompetente Planung

Wir analysieren Ihr Unternehmen und Ihre Anforderungen sehr gründlich, so dass wir genau die für Sie passende Stromversorgungslösung planen und zukünftige Probleme verhindern können.

Sorgfältige Entwicklung

Dank unseres Erfahrungsschatzes können wir die Entwicklung und Lieferung einer absolut passenden Stromversorgungslösung sicherstellen.

Optimale Installation

Unsere Experten installieren Ihre Stromversorgung, einschließlich der Integration an das lokale Stromnetz und Steuernetzwerk.

Wartung rund um die Uhr

Wir bieten Ihnen rund um die Uhr Wartungsarbeiten, um sicher zu stellen, dass Ihr MTU Generator als Stromerzeuger auf einem optimalen Level arbeitet.

Wir finden Lösungen, damit Sie am Netz bleiben

Wir bieten ein breites Spektrum von innovativen Lösungen an, bei denen Sie sich auf eine dauerhafte Stromversorgung für all Ihre Bedürfnisse verlassen können.

Standardized Backup

MTU Systeme leisten selbst unter anspruchsvollen Bedingungen optimale Arbeit – etwa bei starken Temperaturschwankungen, unterschiedlichen Energiebedürfnissen oder hohen Belastungen. Im Fall eines Stromausfalls wird der Strom innerhalb von Sekunden wiederhergestellt – und Sie sind wieder am Netz. 

Dauer- + KWK-/Grundlast-/Spitzenlast-Stromlösungen

Eine kontinuierliche Energieerzeugung wird aus wirtschaftlichen Gründen verwendet oder wenn kein Netzzugang möglich ist. Unsere Generatoren dienen als Grundstrom für alle Orte, an denen der Netzstrom unzuverlässig ist, oder für die Bereitstellung von zusätzlichem, temporärem Strom für Spitzenlasten. 

Microgrids & Hybridlösungen

Microgrids kombinieren die Vorteile der regenerativen Energien mit der Stabilität von konventionellen Energieerzeugungssystemen, wie Kraft-Wärme-Kopplungs-Module (KWK) und Diesel Generatoren. 

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unter Wien

von Yvonne Wirth

Was macht die lebenswerteste Stadt der Welt eigentlich so lebenswert? In der österreichischen Hauptstadt Wien stimmt einfach alles.

Mehr

50 Grad ohne Schatten

von Yvonne Wirth

Stromaggregate mit MTU-Motoren sorgen in einem Camp im australischen Outback für zuverlässige Stromversorgung.

Mehr

Kraftvoll, leise, sicher, sauber

von Bryan Mangum

MTU Onsite Energy sichert die Stromversorgung im OP-Bereich eines der besten Krankenhäuser der USA.

Mehr

Der Puls der Stadt

von Chuck Mahnken

Miami ist eine pulsierende Metropole – egal ob unter der sprichwörtlichen Sonne Floridas oder unter den grauen Wolken eines tropischen Sturmtiefs. Und MTU und MTU Onsite Energy sind mittendrin.

Mehr

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Media Center

Beispiele aus dem Alltag unserer Kunden: Lesen Sie hier einige Case Studies und erfahren Sie, wie die MTU Power Generation Systeme Unternehmen auf der ganzen Welt geholfen haben, ihre Ziele zu erreichen.

Mehr

MTU Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

MTU Gas Generator Sets bieten zuverlässige Lösungen für all Ihre Anforderungen an die Stromerzeugung.

Mehr

Vielfältige Lösungen für vielfältige Herausforderungen

In einer dynamischen Welt ändert sich auch der Energiebedarf zunehmend. Vor diesem Hintergrund sind wir Ihr verlässlicher Partner für eine stabile, an Ihre Bedürfnisse angepasste Stromversorgung.