Dauer- und Spitzenstromversorgung

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von leistungsstarken Energiesystemen und Kraft-Wärmekopplungsanlagen bieten wir eine Vielzahl von Lösungen für die Dauer- oder Spitzenstromversorgung, um Ihren Betrieb zu unterstützen. Damit Sie reibungslos arbeiten und jeden Tag Höchstleistung erbringen können.

In unserer dynamischen Welt mit stetig wachsendem Energiebedarf benötigen Sie einen Partner, der Sie mit zuverlässigen und effizienten Dauerstromsystemen versorgt.

Wir entwickeln erprobte Diesel- und Gas-Komplettlösungen für die permante Versorgung mit Energie – ganz gleich, wo und wann Sie eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Weltweit haben wir Tausende Systeme installiert und stehen als vertrauenswürdiger Partner zur Seite – in allen Projektphasen, mit Service und Support rund um die Uhr. 

Effizient

Wir arbeiten in allen Projektphasen – von der Planung bis zur Ausführung – sehr effizient, unterstützt von lokaler Expertise.

Zuverlässig

Tausende weltweit erfolgreich installierte Energiesysteme bestätigen die Zuverlässigkeit unserer Technologie für die Spitzen- und Dauerstromversorgung.

Unabhängig

Mit MTU Spitzen- und Dauerstromlösungen garantieren wir Ihre Stromversorgung, unabhängig von der Stabilität und Leistung lokaler Stromnetze.

Umweltfreundlich

Profitieren Sie mit unseren Gassystem Sets hinsichtlich der Umweltbilanz: Sie produzieren bis zu 50 % weniger CO2 als herkömmliche Kraftwerke.

Unsere Lösungen für Ihre kontinuierliche Stromversorgung

Unsere Systeme für die Dauer- und Spitzenstromversorgung sind für die Nutzung über viele Jahre hinweg ausgelegt.

Dauerstromversorgung und KWK

Die Dauerstrom-Systeme sind für eine langfristige Verwendung mit konstanten oder variierenden Lasten konstruiert. Sie werden in entlegenen Gebieten mit begrenzt zugänglichem oder instabilem öffentlichem Stromnetz genutzt. Sie können als insel-, inselparallele oder netzparallele Anwendungen betrieben werden. Außerdem sind sie für die Nutzung als Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) geeignet.

Grundstromversorgung (Prime)

Aggregate für die Grundstromversorgung empfehlen sich für Regionen, in denen keine oder keine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung steht. Bei schwankenden Lasten ist die Anzahl der Betriebsstunden des Systems unbegrenzt.

Peak Spitzenstromversorgung (Peak)

Spitzenstrom liefert temporär zusätzlichen Strom, um einen hohen Energiebedarf zu decken oder die Instabilität des Netzes zu verhindern. Diese Anwendungen werden dann eingesetzt, wenn Solar- oder Windenergien nicht in der Lage sind, in Spitzenlastzeiten den vollen Leistungsbedarf zu decken. 

Unsere Case Studies

Zeige alle Fallstudien
Power Generation

Durch Wärme und Strom zu cremigen Eis - Langnese-Werk nutzt Wärme von MTU-BHKW zur Herstellung von Eis

Im Süden des schönen Hessen, in Heppenheim, steht die größte Eisproduktion Deutschlands. Hier produziert die Marke Langnese für ganz Europa Eis. Um den hohen Wärme- und Energiebedarf teilweise selbst abzudecken, wird hier seit Ende 2009 ein wärmegesteuertes Blockheizkraftwerk (BHKW) von MTU Onsite Energy eingesetzt. Das 16-Zylinder-Erdgasaggregat der MTU-Baureihe 4000 erreicht durch die optimale Wärmeausnutzung einen Wirkungsgrad von 87,1 Prozent. Langnese kann mit Hilfe des Blockheizkraftwerkes die individuelle Wärmeerzeugung an die Produktionszeiten im Werk anpassen.

Mehr

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Produkten und Leistungen von MTU? Hier erfahren Sie mehr.

Power Generation Produkte

Unsere mit Diesel und Gas betriebenen Generatoren Sets bieten zuverlässige Lösungen – selbst für höchste Anforderungen an die Stromversorgung.

Mehr Info

Power Generation Servicelösungen

Steigern Sie mit MTU ValueCare Ihre MTU Investition und sorgen Sie mit ganzheitlichen Serviceleistungen für einen optimalen Werterhalt und eine maximale Effizienz Ihrer Anlagen.

Mehr Info

MTU 4000 Gassystem

Unsere leistungsstarken Gassysteme der Serie 4000 decken einen Leistungsbereich von 1.000 bis 2.500 kW ab.

Mehr

Regelenergie für mehr Netzstabilität

Intelligente Lastverteilung mit MTU Aggregaten

Mehr Info