Notstromaggregat mit Diesel

Auf die MTU Notstromgeneratoren ist Verlass: MTU Standby Power Sets sichern eine stetige Stromversorgung bei Ausfällen oder Unterbrechungen des Stromnetzes, wenn es überlastet ist.

Stromausfälle können die Existenzgrundlage von Unternehmen bedrohen– und sogar Menschenleben. Wir verstehen wie wichtig es für Sie ist, „vernetzt“ zu sein. Daher bieten wir über Diesel-und Gasaggregate stabilen Notstrom an, der zu jedem Zeitpunkt verfügbar ist. So müssen Sie sich um eine Sache weniger Gedanken machen.

Wir liefern Standby Power in Form von Notstromgeneratoren, die im Fall von Netz- oder Stromversorgungslücken eine konstante Stromversorgung ermöglichen. Wir glauben, dass Sie ein störungsfreies Stromnetz verdient haben, um produktiv zu bleiben und Sicherheit für Menschen zu gewährleisten. Und wir helfen Ihnen, genau das zu machen – indem wir eine Reihe von Standby Power Systeme anbieten. Für jede Anwendung haben wir eine passende Lösung.

Notstromaggregate mit Diesel sind kompatibel mit Anlagen in:

  • Krankenhäusern
  • Flughäfen
  • Datenzentren
  • Industrieanlagen
  • Kraftwerken und jeder anderen Gebäudeart

Maximale Zuverlässigkeit

Die Marke MTU steht für eine kontinuierliche Stromversorgung, wenn das Stromnetz ausfällt.

Schnelle Reaktionszeit

Notstrom – sofort, wenn man ihn braucht. MTU Notstromaggregate sichern Ihren Betrieb und Ihre Arbeiten bei gleichzeitig geringen Investitionskosten.

Hohe Lastannahme

MTU Notstrom und Standby Power Generatoren überzeugen mit einem branchenführenden Lastfaktordurchschnitt mit mehr als 85%.

MTU Qualitätsgarantie

MTU Notstromerzeuger übertreffen die erforderlichen Anforderungen der geltenden ISO-Bestimmung.

Backup Power Lösungen – Mit MTU sind Sie immer am Netz

MTU Lösungen für Standardized Backup- und Mission Critical stellen sicher, dass Ihr Betrieb ohne Unterbrechungen läuft.

Standardized Backup

Standardisierte MTU Notstromgeneratoren bieten Zuverlässigkeit, wenn das Stromnetz ausfällt. Das Standby Power Dieselsystem startet innerhalb von Sekunden, um die Stromversorgung wiederherzustellen – unabhängig vom öffentlichen Stromnetz. 

Mission Critical

Unsere Notstromaggregate mit Diesel sind konzipiert, um jene Orte mit Strom zu versorgen, die ihn am dringendsten benötigen. Orte, an denen das Leben von Energie abhängt, zum Beispiel Krankenhäuser. Mit MTU ist die Notstromversorgung garantiert.

Unsere Case Studies

Zeige alle Fallstudien
Power Generation

Notstrom für Türk Telekom in Istanbul - Zuverlässige Telekommunikationsdienste auch bei Stromausfall

Drei Notstromaggregate der Marke MTU On- site Energy stellen seit Juli 2011 sicher, dass die Telekommunikationsgesellschaft Türk Telekom in Istanbul seinen Kunden bei einem Stromausfall weiterhin Telekommunikationsservice bieten kann. Die Aggregate des Mo-dells DS 2595 D5S mit MTU-Dieselmotoren des Typs 16V 4000 G63 haben eine elektrische Leistung von 5.190 kVA und übernehmen innerhalb von neun Sekunden die Notstromversorgung im Parallelbetrieb. MTU Türkei hat als Systemanbieter den 144 Quadratmeter großen Raum komplett ausgestattet, von den Aggregaten über die Schaltschränke bis hin zur elektrischen Anlage.

Mehr

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Power Generation Lösungen

Mehr

Power Generation Produkte

Die diesel- und gasbetriebenen Aggregate bieten bewährte Lösungen für alle Anforderungen an die Stromerzeugung.

Mehr

MTU Power Generation Anwendungen

Hier finden Sie alle Anwendungen, die wir zur Stromerzeugung bieten.