Hybrid-PowerPack von MTU

Individueller Hybridantrieb in Modulbauweise.

Es braucht innovative Ideen, um ein intelligentes Schienen-Antriebssystem wie das Hybrid-PowerPack zu entwickeln. Erfahren Sie, warum ein Hybrid PowerPack Ihnen einen Mehrwert bietet und Fahrgästen und der Umwelt gleichermaßen zugutekommt.

Das Hybrid-PowerPack wurde aus unseren erfolgreichen Unterflurantrieben entwickelt: Bewährte PowerPacks wurden modifiziert und mit zusätzlichen Komponenten und Funktionalitäten ausgestattet, um die Hybridtechnologie zu integrieren. Unser Hybridkonzept besteht aus einem Baukasten mit verschiedenen Antriebselementen. Es erfüllt alle bestehenden Eisenbahn-Normen und kann individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden.

Durch seine kompakte Bauweise und den Einsatz von leistungsdichten, elektrischen Maschinen lässt sich das Hybrid-PowerPack sowohl in neuen Schienenfahrzeugen, als auch zum Repowering problemlos in den vorhandenen Einbauraum unter dem Boden integrieren. Unsere energiespeichernden EnergyPacks können an verschiedenen Stellen im Fahrzeug platziert werden — auf dem Dach oder unter dem Boden. Der modulare Aufbau schafft große Flexibilität für Betreiber, die neue Dieselhybridfahrzeuge planen oder bestehende Fahrzeuge umrüsten möchten.

Basierend auf Vorgaben für den Hybridzug und dem Profil der geplanten Strecken können wir die Lebenszykluskosten (Kapital-, Wartungs- und Betriebskosten) bestimmter Projekte simulieren. Dies bedeutet, dass eine Vielzahl von Antriebsoptionen bereits vor der Entwurfsphase definiert werden können. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir dann ein optimales Konzept, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

25 %

Geringerer Kraftstoffverbrauch durch rückgewandelte, elektrische Energie zur Beschleunigung

230 g

Weniger CO2 im Vergleich zu herkömmlichen Systemen

0.92 g

Weniger NOx durch einen elektrischen Antrieb

Möchten Sie mit unseren Experten sprechen?

Klicken Sie auf den Button, um einen Anruf mit einem Experten zu vereinbaren.

Unsere Broschüren zum Download

Rail Brochure

Driving your future. Green. Digital. Available.

Herunterladen (PDF 12 MB)

Rail ValueCare Agreements

More Uptime = More Downtime

Herunterladen (PDF 2 MB)

Make faster, cleaner progress.

With the MTU Hybrid PowerPack®

Herunterladen (PDF 2 MB)

MTUs Portfolio für Bahnlösungen

MTU liefert technologisch fortschrittliche Bahnprodukte, die sich in der Praxis bewährt haben. Das MTU Portfolio für Bahnmotoren ist umfangreich und umfasst sowohl Standard- als auch Sonderlösungen.