Sportfischerboote

MTU ist die beste Wahl für Sportfishing-Antriebssysteme und bietet präzises Ansprechverhalten, außergewöhnliche Beschleunigung, Leistung und unbestrittene Zuverlässigkeit.

Die aktuelle Baureihe 2000 M96L basiert auf mehr als 20 Jahren MTU Erfahrung im Sportyacht-Segment. Unsere ursprünglichen 2000-PLD-Motoren (später in 8V-, 12V- und 16V-Varianten erhältlich) laufen noch immer kraftvoll, einzelne Motoren sind schon tausende Stunden in Betrieb. Dieses Erbe spiegelt sich im M96L wider, der sowohl nach EPA-Tier-3 recreational als auch nach IMO-Tier-II zertifiziert ist und über ein Common-Rail-Kraftstoffversorgungssystem der dritten Generation verfügt. Er ist in 10V-, 12V- und 16V-Varianten erhältlich und leistet zwischen 1.360 und 2.600 PS.

Seit jeher setzen MTU-Motoren Maßstäbe in puncto modernster Dieselmotorentechnologie -und -leistung und unsere aktuellen Common-Rail Motoren bilden da keine Ausnahme. Diese Motoren wurden von Grund auf speziell für schnelle Gleiter entwickelt und zeichnen sich durch ein intelligentes, effizientes Design aus, das es uns ermöglicht, ein beispielloses Leistungsgewicht zu erzielen, sie in eine eigene Leistungsklasse einzustufen und hervorragende Beschleunigungseigenschaften zu liefern.

Die Leistung ist jedoch nicht der einzige Vorteil, den MTU-Motoren für Sportfischer bieten. Dank Verbesserungen des Common-Rail-Kraftstoffsystems, der sequentiellen Turboaufladung und unseres elektronischen Motormanagementsystems ADEC konnten wir diese höhere Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen, sowie auch bei tropischen Bedingungen uneingeschränkt erzielen.

Präzise Reaktionsfähigkeit

Die sofortige Beschleunigung sorgt für eine hervorragende Wendigkeit bei Angelyachten.

Maximaler Komfort

Unsere Anriebe arbeiten extrem leise, vibrationsarm und rauchfrei.

Niedrige Lebenszykluskosten

Kraftstoffeffizient und der beste Wartungsplan in der Branche der Luxus-Angelyachten.

Kraftvoll und kompakt

Höchstes Leistungsgewicht seiner Klasse (Baureihe 2000 16 V).

Höchstleistung

Außergewöhnliche Leistung, branchenführendes Low-End-Drehmoment und unbestrittene Zuverlässigkeit.

Alles aus einer Hand

Motor- und Getriebeantriebssysteme sowie die Schiffsautomatisierung sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und kommen aus einer Hand. Extended Coverage-Optionen sind für bis zu 11 Jahre verfügbar und decken den gesamten Lieferumfang von MTU ab.

Automations-System

BlueVision | NewGeneration Basic bietet komplette Antriebsüberwachung und -steuerung von MTU.

Möchten Sie mit unseren Experten sprechen?

Klicken Sie auf den Button, um einen Anruf mit einem Experten zu vereinbaren.

Unsere Broschüren zum Download

Yacht

Outstanding performance. Unique comfort. Inspiring experiences.

Herunterladen (PDF 7 MB)

Marine & Offshore

Solution Guide

Herunterladen (PDF 6 MB)

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen.

Das vollintegrierte Yachtantriebssystem

Egal wie außergewöhnlich Ihre Anforderungen sind: Wir bieten Ihnen ein bewährtes, vollintegriertes Antriebssystem, mit dem Sie den Aufenthalt auf Ihrer Yacht völlig neu erleben werden.

Mehr

Automations-Lösungen für die Schifffahrt

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Mehr

MTU Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.