Automations-Systeme für die Schifffahrt

Callosum wurde von MTU auf der Grundlage langjähriger, umfassender Erfahrung entwickelt und im ständigen Dialog mit seinen Anwendern perfektioniert. Es stellt sicher, dass die Technologie in jeder Situation zuverlässig funktioniert.

Das auf Integration, Intelligenz und Intuition ausgelegte MTU Callosum bietet umfassende Unterstützung für Marineeinsätze und -missionen, insbesondere im Hinblick auf einen 24-monatigen Einsatz rund um die Uhr.

MTU Callosum wurde im Laufe von mehreren Jahren auf der Grundlage unserer umfangreichen Erfahrung entwickelt und durch ständigen Dialog und Feedback mit den Anwendern perfektioniert. Es soll Ihnen helfen, Ihre Daten intelligent zu nutzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

MTU Callosum ist kompatibel mit:

  • CODAD (kombinierter Diesel und Diesel-Antrieb)
  • CODOG (kombinierter Diesel- oder Gasturbinen-Antrieb)
  • CODAG (kombinierter Diesel- und Gasturbinen-Antrieb)
  • CODAE (kombinierter Diesel und Elektro-Antrieb)
  • CODELAG (kombinierter diesel-elektrischer und Gasturbinen-Antrieb)
  • CODELOG (kombinierter diesel-elektrischer oder Gasturbinen-Antrieb)

Intelligenz

Überwacht, steuert und regelt Routineprozesse vollautomatisch.

Intuitive Displays

Alle Prozesse werden auf benutzerfreundliche Weise über eine einheitliche Oberfläche integriert und visualisiert, die auf jedem Bildschirm im gesamten Schiffsnetz angezeigt werden kann.

Zeit sparen

Die 3-Klick-Technologie von MTU sorgt dafür, dass alle Aktionen mit drei Mausklicks ausgeführt werden können.

Ultimative Integration

Ein integriertes Top-Level-System mit allen eingebetteten Subsystemen von MTU, wie dem Antriebssystem, der bordeigenen Stromerzeugung und den Plattformnavigationssystemen.

Einfacher Einstieg

Umfangreiche Betriebsanleitungen, ein On-Board-Trainingssystem und Wartungsunterstützung von MTU sorgen für eine schnelle Einarbeitung.

Callosum-Module

Callosum von MTU integriert alle Teilsysteme eines Schiffes zu einem intelligenten Gesamtsystem.

Callosum_MC — Integriertes Überwachungs- und Kontrollsystem

Während des Schiffsbetriebes überwacht und steuert Callosum_MC das gesamte Antriebssystem, die Stromerzeugung an Bord und die allgemeinen Bereiche der Schiffsplattform. Es stellt auch jederzeit einen reibungslosen Betrieb sicher.

Die gemessenen Daten werden aus verschiedenen Bereichen des Schiffs zusammengetragen, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Betriebs zu verbessern. Die Hard- und Software des Systems zur Datenerfassung und -verarbeitung ist ideal für alle Arten von Behörden-, Militär- sowie Handelsschiffen.

Callosum_MT —Korrektive, vorbeugende und zustandsbasierte Wartung

Callosum_MT ist ein spezialisiertes Tool, mit dem Sie den technischen Zustand Ihres Schiffes vollständig überwachen können. Sie können jederzeit den aktuellen Status aller Systeme an Bord oder an Land anzeigen. Es wurde entwickelt, um die Wartung und Instandhaltung des Schiffes 24/7 zu unterstützen und so Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken.

Callosum_MT unterstützt alle Arten von Wartungsarbeiten, um die Betriebszeit und die Lebenszykluskosten Ihres Schiffs zu optimieren. Die korrektive Wartung hilft Ihnen bei Störungen. Die vorbeugende Wartung bietet einen auf Lastprofilen basierenden digitalen Wartungsplan.

Umfangreiche Analysemethoden ermöglichen eine Bewertung des Zustandes einer Maschine und bieten die Möglichkeit einer zustandsbasierten Wartung.

Callosum_DC —Battle Damage Control System

Mit Callosum_DC können Sie jede Art von kampf- oder nicht kampfbezogenen Schäden präzise lokalisieren. Diese können durch Feuer, Überschwemmung, Kollision, Auflaufen auf Grund und NBC (nuklear, biologisch und chemisch) verursacht werden.

In solchen Situationen kommt unsere 3-Klick-Technologie voll zur Geltung. Es ermöglicht eine schnelle und sichere Handhabung, um Probleme schnell zu lösen. Zu den inkludierten Werkzeugen gehören das Alarmsystem, Handlungsschemata, Killcards, Löschmittel, Rauchgrenzwerte und Kameras.

Callosum_TS — Onboard und Land-Based Training System

Callosum_TS ermöglicht die Ausbildung und Weiterentwicklung Ihrer Besatzung während des Schiffsbetriebs. Das intelligente Trainingssystem simuliert reale Einsatzbedingungen. Es wird individuell an das Schiff angepasst, auf dem es eingesetzt wird.

Die Trainingsleistung kann für eine Einzelperson oder ein Team bewertet werden. Das Training wird von anerkannten Methoden und Werkzeugen unterstützt.

Trainingsszenarien beinhalten vordefinierte Störungen sowie eine Auswahl an Reparaturoptionen.

Lassen Sie sich von uns beraten.

Unsere MTU Experten helfen Ihnen gerne, das passende Produkt zu finden.

Verwandte Themen

MTU SmartBridge

Zukunftsweisende Automationssysteme.

Mehr

Equipment Health Management System

Mit unserem Equipment Health Management System können Sie den technischen Zustand Ihres Schiffes überwachen und haben dabei stets die volle Kontrolle.

Mehr

Automations-System für die Schifffahrt BlueVision_Advanced | New Generation

BlueVision_Advanced | New Generation ist ein erweitertes, klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem für Yachten, das eine umfassende Standard-Automations-Lösung bietet.