Automations-System für die Schifffahrt Smartline

Smartline ist ein Standard-Schiffsautomationssystem auf Basis der Technologieplattform MCS-5.

Smartline ist ein einfaches und dennoch effektives Überwachungs- und Steuerungssystem für Motoren der Serie 2000, das kostengünstig und schnell zu installieren ist. Es wird hauptsächlich in kleineren Yachten und Arbeitsbooten eingesetzt. Smartline ist für nicht klassifizierte Schiffe und in Verbindung mit Motoren der Serie 2000, FPP-Antrieben (Fixed Pitch Propeller) und Doppelmotoranlagen konzipiert.

Attraktiver Preis

Kompakte Ausführung

Offene Schnittstellen

Wenige Komponenten

Flexibel

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für die Schifffahrt

Callosum wurde von MTU auf der Grundlage langjähriger, umfassender Erfahrung entwickelt und im ständigen Dialog mit seinen Anwendern perfektioniert. Es stellt sicher, dass die Technologie in jeder Situation zuverlässig funktioniert.

Mehr

Blueline

Das Automatisierungssystem Blueline hilft Ihnen, Ihre Yacht so einfach wie möglich zu steuern.

Mehr

Automations-System für die Schifffahrt BlueVision_Advanced | New Generation

BlueVision_Advanced | New Generation ist ein erweitertes, klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem für Yachten, das eine umfassende Standard-Automations-Lösung bietet.