Produktübersicht kommerzielle Schifffahrt

Marine Solutions

Marine Offshore Solution Guide

Dieselmotoren, Antriebssysteme, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 6 MB)

Broschüre Kommerzielle Schifffahrt

Wir bringen Sie voran. Mit zuverlässigen Antriebslösungen.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Schifffahrt und Offshore-Service und -Support

Hauptantrieb
MTU Baureihe 60
Series 60 für Schiffe mit hoher Auflastung (1B) Herunterladen (PDF 1 MB)
Series 60 für Schiffe mit niedriger Auflastung (1DS) Herunterladen (PDF 1 MB)
Series 60 für Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb (1A) Herunterladen (PDF 1 MB)
MTU Baureihe 2000
MTU Baureihe 4000
MTU Baureihe 8000
Stromerzeugung an Bord, dieselelektrische Antriebe
MTU Baureihe 60
Baureihe 60 für die Stromerzeugung an Bord, dieselelektrische Antriebe Herunterladen (PDF 1 MB)
Baureihe 60 für die Stromerzeugung an Bord für den zeitlich begrenzten Dauerbetrieb und Standby-Betrieb (3C/3D) Herunterladen (PDF 1 MB)
MTU Baureihe 2000
MTU Baureihe 4000
12V 16V 20V 4000 M05 50Hz Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 16V 20V 4000 M05 60Hz Herunterladen (PDF 1 MB)
8V 4000 M23/M33 Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M23/M33 Herunterladen (PDF 1 MB)
16V 4000 M23/M33/M43 Herunterladen (PDF 1 MB)
8V 4000 M24S Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M24S/M34S Herunterladen (PDF 1 MB)
16V 4000 M24/S34S Herunterladen (PDF 1 MB)

Offshore Exploration und Förderung

Motoren und Aggregate für die Stromerzeugung
MTU Baureihe 2000
Baureihe 2000 GenDrive Motoren für die Öl- & Gasindustrie Herunterladen (PDF 1 MB)
MTU Baureihe 4000
Baureihe 4000 GenDrive Motoren für die Öl- & Gasindustrie Herunterladen (PDF 3 MB)