Produktübersicht Behördengeschäft

Marine Defense Solutions

Lösungsleitfaden – Solution Guide

Marine & Offshore

Herunterladen (PDF 6 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Schifffahrt und Offshore Service und Versorgung

Hauptantrieb
MTU Baureihe 60
Baureihe 60 für Schiffe mit hoher Auflastung (1B) Herunterladen (PDF 1 MB)
Baureihe 60 für Schiffe mit niedriger Auflastung (1DS) Herunterladen (PDF 1 MB)
Baureihe 60 S60 für Schiffe im uneingeschränkten Dauerbetrieb (1A) Herunterladen (PDF 1 MB)
MTU Baureihe 2000
MTU Baureihe 4000
MTU Baureihe 8000
Stromerzeugung an Bord, dieselelektrische Antriebe 
MTU Baureihe 60
Baureihe 60 für die Stromerzeugung an Bord für den zeitlich begrenzten Dauerbetrieb und Standby-Betrieb (3C/3D) Herunterladen (PDF 1 MB)
MTU Baureihe 2000
MTU Baureihe 4000
12V 16V 20V 4000 M05 50Hz Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 16V 20V 4000 M05 60Hz Herunterladen (PDF 1 MB)
8V 4000 M24S Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M24S/M34S Herunterladen (PDF 1 MB)
16V 4000 M24S/M34S Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M53R/M53 Herunterladen (PDF 1 MB)
8V 4000 M23/M33 Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M23/M33 Herunterladen (PDF 1 MB)
16V 4000 M23/M33/M43 Herunterladen (PDF 1 MB)