01A_MTU_Europowerpack_hero.jpg

重型车辆

我们专门设计的军用坦克发动机,可为重型坦克提供所需动力,无论处于何种状况。

现代重型军用坦克发动机功能强大,机动灵活。为此,需要配备强劲、紧凑的驱动系统。执行任务时,若遇上紧张局势,必须分秒必争,需要确保重型坦克即使遇上最恶劣的条件,也绝对可靠。

为人员提供最佳保护、提供最大程度的可操控性和机动性,增大作用距离和生存能力:这些都是战斗坦克需要确保的重要事项。这就需要强劲的发动机。我们的 880 和 890 系列坦克发动机具有超高的功率密度、机动性和可靠性,可出色满足上述种种要求,因而享誉世界。

经实践证明的坦克发动机

mtu 发动机在机动性、功率密度和可靠性方面均达到世界级水准,深受全球武装部队的信赖。

功率范围

mtu 坦克发动机涵盖功率范围广泛,适用于中、重型车辆。

美国军用 (MIL) 标准

所有 mtu 发动机均符合 MIL 标准,如“抗核加固”和“电磁屏蔽”。

重型车辆发动机的效率

得益于现代化发动机管理和共轨喷射技术,我们的发动机燃油消耗低。

重型车辆发动机的可靠性

我们的发动机坚固可靠,经实践验证,在各种环境下均能以最高性能运行。

军用坦克的灵活性

紧凑的驱动系统为燃料箱、弹药空间或自动装载机提供了额外空间。

重型坦克发动机的长久可用

mtu 发动机专为下一代军用坦克提供动力。

Euro Power Pack:重型车辆推进解决方案

mtu PowerPacks® 中的一个专门位置安装了基于 880 系列发动机的 mtu EuroPowerPack,标称功率 1100 kW 到 1200 kW,属于为 60 吨以上第三代主战坦克开发的驱动系统。

单一来源部件

驱动系统的所有设计和部件都来自同一来源,这意味着每个部件完美集成,可靠性、效率和灵活性均有保障,发挥最优性能。

协作开发

mtu 与车辆制造商密切合作,在 mtu PowerPack 开发阶段就实现与子系统的完美集成。

轻松安装

采用快捷方便的即插即用技术,随时可将 PowerPack 安装到车辆中。

严格的预测试

装运前,mtu 在模拟环境中对系统进行严格测试。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

相关内容

了解 mtu 与陆地国防相关服务的更多信息

轻型军用车辆

智能柴油发动机,提升轻型装甲军用车辆的操控性和机动性。

了解更多内容

中型坦克和装甲车

199 和 890 系列驱动系统采用一体化、超轻量和紧凑型设计,树立了驱动军用车辆的标杆。

了解更多内容

mtu 定制方案

我们提供丰富方案,远不只是业界最佳的推进系统。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容