01B_MTU_gas-engines-for-power-generation.jpg
发电

沼气

mtu 沼气动力系统可生产清洁、经济和可持续的电能、热能和冷能,用于农场、污水和水处理、垃圾填埋场等领域。
我们专注于开发和实施系统解决方案,解决方案旨在使用气候中性的再生燃料来生产能源,例如沼气热电联供 (CHP) 系统。

基于沼气的 CHP 系统原理十分简单:有机物在发酵过程中会产生沼气,可将其收集起来加以利用。沼气进入热电联供系统,可同时产生热能和电能,供当地使用或输入国家电网。这是一种清洁、经济、可持续的供电方式。

多种系统满足您的供电需求

我们提供一系列具有不同性能和规格的 CHP 系统。

mtu 4000 系列燃气发电机组

功率范围
50 Hz:800 – 1950 kW
60 Hz:762-1932 kW

性能优异、高度灵活。

4000 系列沼气系统配有热回收单元,有利于优化辅助效率。该系统由发电机、点火系统、电机接口面板 (MIP) 和自动化系统 (MMC) 和爆震监测装置组成。

mtu 400 系列燃气发电机组

功率范围
50 Hz:220- 400 kW
60Hz:175-350 kW

占地极少。效率极高。

紧凑型 400 系列系统针对沼气使用进行优化。燃烧室性能达到同类产品的最高水平。该系统配有 mtu 模块控制、发电机、点火系统、混合式冷却器、曲轴箱通风和爆震检测装置。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

下载我们的最新宣传册

ValueCare 协议

发电用产品

下载 (PDF 509 KB)

发电机组——超越想象

合作关系更上一层楼

下载 (PDF 8 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电应用

当今世界瞬息万变,能源需求日渐高涨,您需要一个可靠、高效的发电供应商,来确保持续供电。

了解更多内容

发电

发电应用解决方案

了解更多内容

Valuecare Agreements

无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。

了解更多内容

发电

给予热电联供厂弹性奖金

获得公共热电联供厂弹性补助

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容