BlueVision_Advanced | New Generation

BlueVision_Advanced | New Generation 是用于游艇的可入级的控制系统,可提供全面的标准自动化解决方案。

BlueVision_Advanced

主要用于高性能排水型游艇

New Generation 适用于 mtu 2000 系列和 4000 系列发动机。其适用于配有 1-4 轴/发动机的推进装置。该系统基于 MCS-6 自动化平台 ,是 MCS-5 平台的迭代产品。 

mtu 开发的 MCS-6 硬件可根据相关应用和客户要求进行单独配置。这意味着组件将使用现成商用产品 (COTS) 进行设计,以打造适合您的模块化、可扩展的解决方案。

经过形式认可的元件

本地操作面板、遥控手柄、显示屏和仪表。

数据通讯

通过冗余环形以太网总线。

硬件结构紧凑

结构紧凑,易于安装和调试

本地操作面板 (LOP)

对于离合器和转速等,不但可以彩色显示,还可以对其进行控制

连接控制

整船上安装的所有组件

想要了解更多信息?

我们的专家顾问很乐意为您提供有关我们产品系列的更多信息。

相关内容

mtu Callosum

基于多年丰富的军舰开发经验,我们开发出 mtu Callosum,并与用户对话来不断完善,确保其在各种条件下都能可靠运行。

了解更多内容

尖端的解决方案

Bluevision 基于MCS-5 技术平台,为标准自动化系统提供最尖端、广泛开发的解决方案。

了解更多内容

Bluevision Non-Classified

Bluevision 基于MCS-5 技术平台,为标准自动化系统提供最尖端、广泛开发的解决方案。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容