Keep the journey going…

Wie OEM-Überholungslösungen Leistung und Lebensdauer von mtu PowerPacks erneuern und verlängern.

Wie Überholungslösungen mtu PowerPacks neues Leben geben

Schienenfahrzeuge sind tagtäglich im Einsatz und erfordern Antriebssysteme, die unter allen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Jedes mtu PowerPack ist für den dauerhaften Betrieb im Bahnalltag ausgelegt. Als Originalhersteller (OEM) bringen wir PowerPacks der Baureihe 1600 durch zertifizierte Instandsetzungs- und OEM-Überholungslösungen zurück auf Werksstandard. Mit Originalteilen, kontrollierten Aufarbeitungsprozessen und Validierung auf Prüfständen unter Volllast wird jedes System für zuverlässigen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer vorbereitet.

Dank unserer Expertise im Bereich der OEM-Erneuerung profitieren Sie von einer Leistung des mtu PowerPacks wie im Neuzustand, von reduzierten Ausfallzeiten, von planbaren Lebenszykluskosten und von langfristiger Flottenstabilität. So läuft Ihr Bahnbetrieb Kilometer für Kilometer reibungslos.

… und weiter mit einem tieferen Einblick in ihre Reise

Original gedacht.
Erleben Sie, wie sich das mtu PowerPack von der montierten Einheit in seine Einzelteile zerlegt und dabei die entscheidenden Komponenten sichtbar werden, die Zuverlässigkeit und Lebenszykluswert bestimmen. Mit jeder geöffneten Struktur zeigt sich, welche Bauteile in der OEM-Überholung erneuert, geprüft oder ersetzt werden und was die Performance dauerhaft auf Kurs hält.


Sehen Sie, was die Reise am Laufen hält

… und weiter mit präzisen Einblicken auf Komponentenebene

In der Überholung perfektioniert.

Erkunden Sie das mtu PowerPack der Baureihe 1600 über interaktive Hotspots, die klare Einblicke auf Komponentenebene ermöglichen. Jedes hervorgehobene Element zeigt, wie OEM-Erneuerung von Turboladern und Einspritzsystemen über Kühlkomponenten bis hin zu elektronischen Steuergeräten zur Langlebigkeit, verlängerten Lebensdauer und reduzierten Stillstandzeiten beiträgt.

Tauchen Sie ein in das, was die Reise am Laufen hält

Einspritzsystem

Hochdruckpumpe und Injektoren werden erneuert, um eine präzise Kraftstoffdosierung wiederherzustellen. Kraftstoffleitungen werden gereinigt und nach strengsten Reinheitsstandards geprüft. Sensoren werden vor der Wiederverwendung getestet, um eine zuverlässige Leistung über verlängerte Wartungsintervalle hinweg sicherzustellen.

Zylinderkopf

Verbrennungsrückstände werden durch umfassende Reinigung und Prüfung entfernt. Ventilsitze und -führungen werden erneuert und präzise bearbeitet. Dichtungen, Ventile und Federn werden ersetzt, um eine stabile Verbrennung im Langzeitbetrieb zu gewährleisten.

Kurbelgehäuse

Alle Ölkanäle werden vollständig gereinigt und geprüft. Bohrungen werden vermessen, um Ausrichtung und Toleranzen zu bestätigen. Kleinere Oberflächenschäden werden instand gesetzt, um die strukturelle Integrität langfristig zu sichern.

Kurbelwelle

Lasttragende Komponenten werden nach strengen Wiederverwendungsstandards bewertet. Kritische Bereiche werden auf Risse und Oberflächenqualität geprüft. Pleuel erhalten neue Lagerbuchsen für eine dauerhafte Kraftübertragung unter Dauerbelastung.

Kühlsystem

Kühler und Ladeluftkühler werden gereinigt und auf Dichtheit geprüft. Rahmen werden inspiziert und bei Bedarf instand gesetzt. Lüfterantriebe werden überholt, um thermische Stabilität im Dauerbetrieb sicherzustellen.

Urea-SCR System

Die Katalysatoreinheit wird umfassend überarbeitet und geprüft. Die katalytische Schicht wird erneuert, um eine effektive NOx-Reduktion sicherzustellen. Dosiersystem und Sensoren werden ersetzt, um Emissionskonformität dauerhaft zu gewährleisten.

Grundrahmen

Strukturelle Flächen werden auf Schäden und Verformungen geprüft. Reparaturen erfolgen bei Bedarf durch zertifizierte Schweißfachkräfte. Lagerstellen werden auf Risse geprüft, um eine stabile Ausrichtung im Langzeitbetrieb sicherzustellen.

1

Einspritzsystem

Hochdruckpumpe und Injektoren werden erneuert, um eine präzise Kraftstoffdosierung wiederherzustellen. Kraftstoffleitungen werden gereinigt und nach strengsten Reinheitsstandards geprüft. Sensoren werden vor der Wiederverwendung getestet, um eine zuverlässige Leistung über verlängerte Wartungsintervalle hinweg sicherzustellen.

2

Zylinderkopf

Verbrennungsrückstände werden durch umfassende Reinigung und Prüfung entfernt. Ventilsitze und -führungen werden erneuert und präzise bearbeitet. Dichtungen, Ventile und Federn werden ersetzt, um eine stabile Verbrennung im Langzeitbetrieb zu gewährleisten.

3

Kurbelgehäuse

Alle Ölkanäle werden vollständig gereinigt und geprüft. Bohrungen werden vermessen, um Ausrichtung und Toleranzen zu bestätigen. Kleinere Oberflächenschäden werden instand gesetzt, um die strukturelle Integrität langfristig zu sichern.

4

Kurbelwelle

Lasttragende Komponenten werden nach strengen Wiederverwendungsstandards bewertet. Kritische Bereiche werden auf Risse und Oberflächenqualität geprüft. Pleuel erhalten neue Lagerbuchsen für eine dauerhafte Kraftübertragung unter Dauerbelastung.

5

Kühlsystem

Kühler und Ladeluftkühler werden gereinigt und auf Dichtheit geprüft. Rahmen werden inspiziert und bei Bedarf instand gesetzt. Lüfterantriebe werden überholt, um thermische Stabilität im Dauerbetrieb sicherzustellen.

6

Urea-SCR System

Die Katalysatoreinheit wird umfassend überarbeitet und geprüft. Die katalytische Schicht wird erneuert, um eine effektive NOx-Reduktion sicherzustellen. Dosiersystem und Sensoren werden ersetzt, um Emissionskonformität dauerhaft zu gewährleisten.

7

Grundrahmen

Strukturelle Flächen werden auf Schäden und Verformungen geprüft. Reparaturen erfolgen bei Bedarf durch zertifizierte Schweißfachkräfte. Lagerstellen werden auf Risse geprüft, um eine stabile Ausrichtung im Langzeitbetrieb sicherzustellen.

Eine Reise – vier Perspektiven

Jedes mtu PowerPack hat seine eigene Reise und jede Rolle in Ihrer Organisation trägt dazu bei, sie fortzuführen. Von Verfügbarkeit im Betrieb über technische Sicherheit bis hin zu Flottenplanung und Werterhalt: Unsere OEM-Überholungslösungen unterstützen alle Beteiligten entlang des gesamten Lebenszyklus.

Für Betreiber

… und weiter mit maximaler Verfügbarkeit

Der tägliche Betrieb erfordert Systeme, die jederzeit zuverlässig funktionieren. Unsere OEM-Überholungen bringen mtu PowerPacks auf Neuzustandsniveau, minimieren ungeplante Ausfälle und liefern die Zuverlässigkeit, auf die sich Ihre Fahrgäste verlassen können.

  • OEM-Garantie auf Neuproduktniveau 
  • Planbare, kurze Durchlaufzeiten 
  • Bewährte Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz 
Für technische Leitung & Instandhaltung

… und weiter mit präziser OEM-Transparenz

Ihre Arbeit hält das technische Herz jedes mtu PowerPacks am Laufen. Deshalb bieten wir zertifizierte Dokumentation (EMU + 3.1), OEM-Diagnostik und Originalteile. Für maximale Nachvollziehbarkeit und Sicherheit bei jeder Instandhaltungsentscheidung.

  • Zertifizierung als ECM IV Instandhalter
  • Zustandsbasierte Wartungs-Strategien
  • Originalteile und OEM-Testdaten
Für Flottenmanager

… und weiter mit stabilen Lebenszykluskosten

Langfristige Flottenplanung braucht planbare Kosten und verlässliche Performance. Unsere Überholungen senken Lebenszykluskosten um bis zu 8-10 % und ermöglichen Verfügbarkeiten von bis zu 99 %.

  • Niedrigere Gesamtbetriebskosten 
  • Längere Serviceintervalle
  • Planbare Flottenstrategie über Jahre
Für Leasinggesellschaften

… und weiter mit gesichertem Asset Value

Ihre Assets müssen über mehrere Leasingzyklen hinweg konform, zuverlässig und transferierbar bleiben. OEM-Überholungen sichern Restwerte, reduzieren Risiken und gewährleisten vollständige Compliance.

  • OEM-Garantien 
  • ECM IV Zertifizierung 
  • Höhere Verfügbarkeit, geringeres Risiko 

Meilensteine, die den Wert von OEM-Überholungen belegen

Diese Kennzahlen stehen für mehr als Performance. Sie belegen den konkreten Mehrwert entlang des Lebenszyklus.

24 Monate

volle OEM-Garantie

Gleicher Garantieumfang wie bei Neuprodukten – für maximales Vertrauen in jede generalüberholte Einheit.

ECM 4

zertifizierte Instandhaltungsstandards

Entity in Charge of Maintenance (ECM) Function 4 aus unserem Überholungszentrum in Magdeburg.

Bis zu 99 %

Planungssicherheit

Kurze Durchlaufzeiten und zuverlässige Slotplanung – auch für große Flotten und komplexe Projektumfänge.

Leistung, die bleibt

OEM-Überholungs- und Instandsetzungslösungen, die Ihre Reise weitergehen lassen.

Stimmen unserer Experten 

Unsere mtu Experten sorgen dafür, dass jede Reise weitergeht. Sie stellen sicher, dass jedes überholte mtu PowerPack stärker, zuverlässiger und bereit für den nächsten Lebenszyklusabschnitt zurückkehrt. 

Bewährte mtu PowerPacks. Neue Generation. Bereit für ein zweites Leben.

Anette Rennhack
Senior Manager Service Sales Rail, Rolls-Royce

Erfahren Sie, wie OEM-Expertise den Betrieb Tag für Tag zuverlässig hält.

Vollständig zerlegt, rezertifiziert und getestet. Alles nach Neuproduktstandard.

Marcus Erdmann
Senior Manager Manufacturing – Magdeburg, Rolls-Royce

Sehen Sie, wie zertifizierte Prozesse Zuverlässigkeit sichern – Kilometer für Kilometer.

Überholungen stellen nicht nur wieder her, sie verbessern.

Maria Saarinen
Key Account Manager Service Sales Rail, Rolls-Royce

Entdecken Sie, wie Überholungen Performance steigern und Flotten in Bewegung halten.

Mehr Wiederverwendung, weniger CO₂ und höherer Asset Value.

Martin Streeck
Senior Manager Quality Management – Magdeburg, Rolls-Royce

Erfahren Sie, wie längere Lebensdauer Wert sichert und die Reise weitergeht.

FAQ zu mtu PowerPack Überholungen

Unsere OEM-Überholungs- und Instandsetzungslösungen sorgen dafür, dass die Reise Ihres mtu PowerPacks zuverlässig, effizient und mit der Sicherheit eines OEM weitergeht.

Wofür steht eine mtu PowerPack Überholung?

Eine werksseitige Erneuerung, die das mtu PowerPack mit Originalteilen, zertifizierten Prozessen und OEM- Instandsetzungsstandards in einen neuwertigen Zustand zurückführt.

Wie lange dauert eine Überholung?

Die Durchlaufzeiten sind so geplant, dass Ausfallzeiten minimiert werden.

Wird der Motor wieder wie neu laufen?

Ja, inklusive OEM-Toleranzen und vergleichbarer Garantie.

Wie wirkt sich das auf die Kosten aus?

Bis zu 8-10 % Einsparung bei gleichzeitig verlängerten Wartungsintervallen.

Ist der Prozess zertifiziert?

Ja, inklusive EMU- und 3.1-Dokumentation.

Wie nachhaltig ist das?

Maximale Wiederverwendung von Komponenten reduziert Ressourcenverbrauch.

Wer unterstützt mich bei der Planung?

Unsere mtu Experten begleiten Sie von Analyse über die Planung bis Umsetzung und stehen Ihnen stets zur Seite.

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr