Krane & Materialtransport
Experten für Mobilkrane & Materialtransport – damit Sie alles im Griff haben.
Mobilkrane und Materialheber benötigen Schnelligkeit und Profitabilität. Verlassen Sie sich beim Material Handling deshalb auf mtu Antriebslösungen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Präzision gewährleisten.
Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Antriebssystemen bieten wir vielseitige Lösungen für Materialheber und Krane. Dabei sind Motor und Maschine, Anwendung und Antrieb, Investition und Ertrag perfekt aufeinander abgestimmt. Wir werden nicht grundlos als führender Motorenhersteller für Material Handling Equipment und Mobilkrane bezeichnet. Mit einem Leistungsspektrum von 75 kW (Baureihe 900) bis 480 kW (Baureihe 1500) sind unsere Antriebe ideal geeignet, um nicht nur Mobilkrane und Maschinen im Hafen oder Flughafen, sondern auch Containerkrane, Telehandler und andere Hebefahrzeuge zuverlässig - und mit der Verwendung von nachhaltigen Biokraftstoffen wie HVO-CO2-neutral anzutreiben.
Motoren der Baureihen 1000, 1100, 1300 und 1500 basieren auf der bewährten Mercedes-Benz-Technologie, welche von mtu für den Off-Highway optimiert wurden. So sind die Antriebe speziell an die Anforderungen industrieller Anwendungen angepasst. Dank geringer Betriebskosten und einem idealen Verhältnis von Leistung und Gewicht versprechen unsere Antriebe für Mobilkrane und den Materialtransport neben Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch größtmögliche Wirtschaftlichkeit. Durch den Einbau einer optimierten Verbrennung und gekühlten Abgasrückführung erfüllen unsere Motoren unterschiedlichsten Emissionsvorschriften – bis hin zu EU Stage V Profitieren Sie von unserem Emission Flex Package und einer Vielzahl von Emissionszertifikaten. Sie bieten Ihnen höchste Flexibilität, um unsere neueste Motorengeneration weltweit einsetzen zu können. Dank optionaler Bauteile lässt sich jeder Motor problemlos an spezifische Anforderungen anpassen. Die Kooperation mit Mercedes-Benz erlaubt es uns, auf ein dichtes Servicenetz zurückzugreifen, um Ihnen weltweit fachkundige Unterstützung zu bieten. Und das rund um die Uhr!
Mobilkrane & Materialtransport
Das Angebot hochleistungsfähiger Dieselmotoren eignet sich hervorragend für den Materialtransport und den Einsatz in Mobilkranen für Industrieprojekte.
Motoren für Mobilkrane
Motoren für Hafenlogistik
Motoren für Teleskoplader, Container-Greifstapler & Gabelstapler
Motoren für Flughafenfahrzeuge
Wo Sie unser Equipment finden
mtu Antriebssysteme können Sie auch bei unseren Partnern finden:
Tadano
Manitowoc
Magni
Linde
Manitou
Zoomlion
Kato
Hyster
Kontaktieren Sie uns