Offshore-Services für die Öl- und Gasförderung
Veröffentlicht am 03 Februar 2025, Bilder von Photo: Øyvind Hagen / Equinor
Die kompakten, zuverlässigen und leistungsstarken Dieselmotoren und Stromaggregate von mtu wurden speziell für die hohen Anforderungen und extremen Bedingungen bei Offshore-Bohrungen in der Öl- und Gas-Industrie entwickelt, insbesondere in Bereichen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.
Extreme Bedingungen auf See erfordern Motoren, auf die man sich verlassen kann. Die gleichbleibend hohe Start- und Betriebssicherheit unserer Aggregate minimiert das Risiko von Personen- und SachschädenUnsere Offshore-Motoren haben sich seit Jahrzehnten als zuverlässiger Antrieb von Stromgeneratoren (Backup, Standby und Dauerleistung) sowie Offshore-Bohrausrüstung und Pumpen bewährt. Sie treiben Notstromaggregate sowie Feuerlöschpumpen auf Plattformen an oder arbeiten als Schlammpumpen und Frac-Antriebe. In explosionsgefährdeten Bereichen sind unsere Offshore-Motoren mit verschiedenen Sicherheitsauslegungen und -zertifizierungen erhältlich, wie z. B. NFPA 20.
Auch bei den Kosten überzeugen unsere Offshore-Motoren. Während der sparsame Verbrauch und der geringe Wartungsaufwand für niedrige Betriebskosten sorgen, macht das hohe Leistungsgewicht unserer Motoren kompakte Komplettlösungen möglich, die die extrem hohen Kosten für Deckfläche und tragende Strukturen auf Offshore-Plattformen reduzieren.
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns