Öl & Gas

mtu-Motoren und Systeme zur Offshore-Stromerzeugung

Jahrzehntelange Erfahrung als Spezialist für Offshore-Generatoren gibt uns das Know-how Sie optimal als Lösungsanbieter beraten zu können.

Stromerzeugungssysteme von mtu sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und des Know-hows aus unzähligen erfolgreichen Projekten. Unsere kompakten, leistungsstarken und zuverlässigen Offshore-Stromerzeugungs-Aggregate erfüllen die hohen Anforderungen der Stromversorgung auf Offshore-Plattformen. In einer Anwendung, die höchste Ansprüche an Verfügbarkeit und Sicherheit stellt, überzeugen wir mit einer kontinuierlich hohen Start- und Betriebszuverlässigkeit. So wird das Risiko von Personen- und Sachschäden auf ein Minimum reduziert.  

Ob für Backup, Standby oder Dauerbetrieb oder zum Antrieb von Feuerlöschpumpen - die Generatorantriebe von mtu liefern seit Jahrzehnten zuverlässige Leistung. Ausgestattet mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen und Zertifizierungen können sie auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Geringer Kraftstoffverbrauch und minimaler Wartungsaufwand sorgen für niedrige Betriebskosten.    

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

Mit über 180 Mio. Betriebsstunden seit 1996 besticht die Baureihe 4000 durch kompromisslose Zuverlässigkeit.

Komplette Systemlösung

Original mtu-Motoren und Systeme aus einer Hand.

Leistungsgewicht

Kosteneinsparungspotenzial durch einfachere Hebezeuge, einfacheres Fundament und Platzersparnis.

Einfache und kostengünstige Integration

Durch vormontierte Bauteile und kompakte Abmessungen.

Niedrige Betriebskosten

Kraftstoffeffizienz, lange Wartungsintervalle und Wartungsfreundlichkeit für Stromaggregate auf Offshore-Öl- und Gasplattformen.

Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen

Erhältlich mit verschiedenen Sicherheitsausführungen und Zertifizierungen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Oil & Gas

Partnership built on reliable engines, systems and service.

Herunterladen (PDF 11 MB)

Sales Program Oil & Gas Industry

Diesel Engines for Generator and Mechanical Drive

Herunterladen (PDF 5 MB)

ValueCare Agreements

More uptime = More downtime

Herunterladen (PDF 410 KB)