Motoren von mtu sind wertvoll für die Ölindustrie, da sie die Effizienz und Verfügbarkeit der Öl- und Gasförderung maximieren. Mit Leistungen zwischen 75 kW und 2.800 kW (101 - 3.755 bhp) eignen sich unsere Ölfeldanwendungen ideal für den Antrieb von Bohr- und Well-Servicing-Equipment unter härtesten Bedingungen. Darüber hinaus senken eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und lange Wartungsintervalle die Betriebskosten. Dank der inhouse entwickelten mtu-Schlüsseltechnologien zur Emissionsreduzierung, wie beispielsweise der Abgasrückführung und Common-Rail-Einspritzung, erfüllen die mtu Gas- und Ölmotoren auch die Abgasnorm EPA Tier 4.
Wir sind gut aufgestellt, um Ihren hohen Anforderungen gerecht zu werden, da unsere Motoren seit Jahrzehnten eine Reihe von Anwendungen für diesel-elektrische, diesel-mechanische und diesel-hydraulische Antriebe zuverlässig betreiben. Unsere umfassende Erfahrung und Kompetenz in der Öl- und Gasindustrie ist wirklich einzigartig. Wir sorgen dafür, dass alle Systemkomponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dadurch erhöhen wir die Verfügbarkeit, verlängern die Wartungsintervalle und optimieren Leistung und Effizienz.
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns