BOXER_KNDS.jpg
PRESSEMELDUNG Land Defense

Rolls-Royce stärkt Verteidigungsfähigkeit: 350 mtu-Antriebe für Boxer-Radpanzer

Veröffentlicht am 21 Januar 2026

Bilder [3 Dateien, 13 MB]

  • Rheinmetall und KNDS bestellen Achtzylinder-Motoren mit 530 oder 600 Kilowatt
  • Die ersten Fahrzeuge werden bereits in der ersten Jahreshälfte übergeben
  • Erfolgsbaureihe 199 wächst und deckt künftig Leistungen bis über 1.300 Kilowatt ab
  • 2025 wurden rund 400 Motoren des Typs 8V199 für Boxer-Fahrzeuge bestellt

Rolls-Royce liefert 350 Motoren der mtu-Baureihe 199 für neue gepanzerte Radfahrzeuge des Typs Boxer für die Bundeswehr und weitere internationale Kunden an das Herstellerkonsortium. Die Systemhäuser Rheinmetall und KNDS Deutschland (KNDS) erteilten Rolls-Royce Aufträge über die Lieferung dieser 8-Zylinder-Motoren, die jeweils 530 oder 600 Kilowatt leisten. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Rolls-Royce erweitert die Baureihe 199 nun zur kompletten Antriebsfamilie mit Leistungen von bis zu mehr als 1.300 kW.

„Die neuen Aufträge zeigen, dass die Zeitenwende unsere Branche erreicht“, sagt Dr. Jörg Stratmann, CEO der Rolls-Royce Power Systems AG. „Die Streitkräfte benötigen heute mehr Mobilität, Flexibilität und Leistung – und wir stellen uns dieser Verantwortung. Mit der erweiterten mtu-Baureihe 199 bieten wir ein universelles Antriebskonzept, das den aktuellen und künftigen Anforderungen gerecht wird. Unser Anspruch bleibt, Partner zu sein, der Verantwortung übernimmt und entscheidende Lösungen bietet, die den Bedürfnissen der Truppen gerecht werden.“

Das gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug Boxer und die mtu-Baureihe 199 stehen seit Jahren für eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. 2025 kamen weitere Aufträge hinzu – die Gesamtstückzahl des 8V199 stieg auf rund 400 Motoren im Jahr 2025. Das modular aufgebaute Fahrzeug besteht aus einem achträdrigen Fahrmodul, auf das je nach Einsatzzweck entsprechende Missionsmodule aufgesetzt werden. So sind in kurzer Zeit eine Vielzahl von Varianten für europäische und außereuropäische Armeen entstanden. Gemeinsam ist ihnen der Antrieb: Sämtliche mittlerweile über 2000 bestellten oder bereits ausgelieferten Boxer-Fahrzeuge und ihre Derivate werden von mtu-Motoren des Typs 8V199 angetrieben. 

Mit über 4.500 ausgelieferten Motoren ist die mtu-Baureihe 199 weltweit das erfolgreichste Programm seiner Leistungsklasse für militärische Landfahrzeuge der Armeen der NATO-Mitglieder und befreundeter Staaten. Sie steht für Hochleistungsmotoren mit geringem Platzbedarf und hoher Leistungsdichte, die bei hoher Wirtschaftlichkeit sowohl für den Antrieb neuer Waffensysteme als auch für die Remotorisierung bestehender Fahrzeugflotten eingesetzt werden können.

Aufbauend auf diesem Konzept erweitert Rolls-Royce die Baureihe 199 zu einer größeren Familie, um den steigenden Leistungsanforderungen der Truppe und begrenzten Budgets der Armeen gerecht zu werden. Erst kürzlich hatte Rolls-Royce die Leistungssteigerung der bestehenden Varianten der mtu-Baureihe 199 sowie die Entwicklung einer 10-Zylinder-Variante mit bis zu 1.100 kW und einer 12-Zylinder-Variante mit über 1.300 kW Leistung bekanntgegeben. 

Knut Müller, Senior Vice President Governmental Business bei Rolls-Royce, sagt: „Weil viele NATO-Staaten und befreundete Staaten ihre Streitkräfte der aktuellen Bedrohungslage anpassen, werden mehr und leistungsstärkere Fahrzeuge gebraucht. Wir bieten mit unserer 199-er-Familie künftig ein universelles Portfolio an Antrieben von 260 kW bis über 1.300 kW Leistung, das den heutigen Anforderungen der Truppe an ein modernes Antriebskonzept vollumfänglich gerecht wird. Dazu gehören nicht nur die höhere Motorenleistung, sondern auch das Konzept der größtmöglichen Teilegleichheit. Das erleichtert das Austauschen der Antriebe innerhalb der Fahrzeugflotten und vereinfacht die Lagerhaltung von Ersatzteilen und die Versorgung der Truppe. Damit sorgt dieses Konzept nicht nur für wirtschaftliche Lagerhaltung von Ersatzteilen, sondern verschafft der Truppe im Einsatz signifikante taktische Vorteile bei der Versorgung und bei Reparaturen.“

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Johannes Jerg Leiter Externe Kommunikation, Pressesprecher
Tel.:
+49 7541 90 8979
E-mail: