Rolls-Royce has begun construction on an EPC contract from leading battery energy storage platform Voltaria Helios Energy Storage to supply a large-scale battery energy storage facility in Falkirk, Scotland. This is the first large battery energy storage project by Rolls-Royce in the UK and will help stabilize the grid and support the UK’s Clean Power 30 Action Plan.Rolls-Royce wird eine Batteriespeicheranlage in Falkirk, Schottland, liefern und hat mit der Umsetzung des EPC-Auftrags von der führenden Batterie-Energiespeicherplattform Voltaria Helios Energy Storage begonnen. Dies ist das erste Batterie-Großspeicherprojekt von Rolls-Royce in Großbritannien. Es wird dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren und unterstützt den britischen Aktionsplan „Clean Power 30“.
PRESSEMELDUNG Energiespeicherung

Rolls-Royce und Voltaria bauen einen 43-MW-Großbatteriespeicher in Schottland

Veröffentlicht am 31 März 2026

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • mtu EnergyPack unterstützt ab 2027 schottisches Stromnetz und Clean Power 2030 Action Plan
  • Batteriespeicher wird eine Kapazität von 86 MWh und eine Leistung von 43 MW haben
  • Rolls-Royce liefert schlüsselfertige Lösung und langfristigen Service
  • Über 200 mtu-Batteriespeicher weltweit im Einsatz

Rolls-Royce wird eine große Batteriespeicheranlage in Falkirk, Schottland, liefern und hat mit der Umsetzung des EPC-Auftrags von der führenden Batterie-Energiespeicherplattform Voltaria Helios Energy Storage begonnen. Dies ist das erste Batterie-Großspeicherprojekt von Rolls-Royce in Großbritannien. Es wird dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren und unterstützt den britischen Aktionsplan „Clean Power 2030“.

Das mtu EnergyPack mit einer Kapazität von 86 MWh und einer Leistung von 43 MW - was dem Bedarf von rund zehntausend Haushalten oder einem großen Industriestandort entspricht - wird 2026 an das Netz angeschlossen und 2027 in Betrieb genommen. Es wird elektrische Energie in Zeiten hoher Erzeugung aus erneuerbaren Energien speichern und bei Spitzenbedarf wieder ins Netz einspeisen. Der Batteriespeicher erleichtert die Integration erneuerbarer Energien ins Netz und vermeidet damit teure Abschaltungen der Windenergieanlagen. Rolls-Royce wird das System 15 Jahre lang warten.

„Das Bankside-Projekt in Falkirk ist das erste von vielen Batteriespeicherprojekten, die Voltaria realisieren und betreiben will. Wir haben uns für Rolls-Royce entschieden, weil uns das kommerzielle und technische Angebot sowie die fachliche Beratung und das Engagement im Vorfeld der Entscheidung und der 15-jährige Vollservice-Vertrag überzeugt haben. Rolls-Royce und die CATL-Batterielösung sind Marktführer und stehen beide für Qualität, sodass wir hohe Erwartungen an die Umsetzung und den Betrieb dieses Projekts haben. Rolls-Royce hat auch die schottische Lieferkette genutzt, was sehr erfreulich ist“, erklärte Nigel Jefferson, CEO von Voltaria.

Großbritannien gilt als Europas reifster Markt für Batterie-Energiespeichersysteme und wächst weiterhin rasant. Das Vereinigte Königreich hat sich mit dem Clean Power Action Plan zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Batteriespeicherkapazität von 27 Gigawatt bereitzustellen, vor allem für netzgebundene Anwendungen zur Unterstützung einer CO2-freien Stromversorgung. Diese Kapazität soll dazu beitragen, Angebot und Nachfrage auszugleichen, die Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien zu maximieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

„Als europäischer Systemintegrator fördern wir die Energiewende durch die Bereitstellung von Speicherlösungen – vom Systemdesign über die EPC-Lieferung bis hin zur intelligenten Steuerung und Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus“, sagt Andreas Görtz, President Business Unit Mobile & Sustainable bei Rolls-Royce Power Systems. „In unsere Zusammenarbeit mit Voltaria fließen all unsere Erfahrungen mit ein, die wir in über 200 Batterieprojekten weltweit gesammelt haben.“

Voltaria Helios Energy Storage ist ein Joint Venture zwischen Helios Energy Investments, einer Gruppe von Private-Equity-Fonds, die sich auf Investitionen in die Energiewende konzentrieren, und Voltaria (das sich im Besitz von Renewables Infrastructure Capital befindet).

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: