Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Versorgungsschiffe und Crewboote für die Öl- und Gasindustrie

Für die sichere Versorgung von Offshore-Bohrinseln durch Plattformversorgungsschiffe bieten wir robuste Antriebssysteme, die auch bei rauer See volle Funktionalität gewährleisten.

Die Versorgung von Öl- und Gasbohrplattformen mit Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien und anderen Hilfsgütern erfordert Service Vessels, die absolut zuverlässig sind - auch in rauen Gewässern des Nordatlantiks. Unsere Antriebssysteme sorgen dafür, dass Offshore-Versorgungsschiffe perfekt für solche Bedingungen abgestimmt sind. Dazu gehören Ankerziehschlepper zur Unterstützung (AHTS), Plattformversorgungsschiffe (PSVs), Ölrückführungsschiffe, seismische Schiffe, ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs), tauchunterstützende Schiffe, Serviceschiffe und Crewboote im Einsatz.

Unsere Diesel- und Gasmotoren sowie Stromaggregate sind kompakt, robust und zuverlässig. Sie zeichnen sich durch niedrige Lebenszykluskosten und ein wartungsfreundliches Design aus und bieten außergewöhnliche Leistung bei niedrigem Geräuschpegel. Mit mtu an Bord können Offshore-Versorgungsschiffe und die von ihnen versorgten Plattformen zuverlässig arbeiten. Als Systemanbieter können wir auch Hilfs- und Notstromaggregate sowie Schiffsautomationssysteme anbieten, die sich ideal für Ihren Betrieb eignen und perfekt auf unsere zuverlässigen Systeme abgestimmt sind.

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Hohe Leistung

Offshore-Versorgungs- und Serviceschiffe mit einer Leistung von bis zu 3.220 kW sorgen für eine sichere Betriebsbereitschaft auch unter extremen Bedingungen.

Niedrige Lebenszykluskosten

Effektiver Betrieb, geringer Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service-Center unterstützen Sie jederzeit und überall.

Service- und Lieferkompetenz

Über 30 Jahre Erfahrung als zuverlässiger Partner der Offshore-Service- und Zulieferindustrie.

Bewährt und vertrauenswürdig

Unsere Antriebssysteme werden weltweit von unseren Kunden für den Einsatz in Schiffen der Ölindustrie geschätzt.

Sicherheit

Vollständige Überwachungs- und Eingriffsfunktionen während des Motorbetriebes.

Innovation

Investition in neue Technologien wie Gas- und Hybridmotoren für Serviceschiffe.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Kompakte Lösungen

Das außergewöhnliche Leistungsgewicht bietet Flexibilität und einfache Integration.

Kompletter Lieferumfang

Als Komplettanbieter erhalten Sie bei mtu bewährte Ersatzteile für eine einfache Installation.

Kompetente Unterstützung

Engagierte technische Unterstützung durch unsere weltweiten Entwicklungszentren.

Optimiertes Design

Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen, um Lärm- und Wärmestrahlung zu reduzieren.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Komplette Unterstützung

Konstruktion und technischer Support reduzieren die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Bewusstes Design

Bewusstes Design für grundlegende Wartungsarbeiten auch abseits der Antriebsseite des Motors.

Geschult und kompetent

Tausende Servicetechniker, Ingenieure und Anwender haben Schulungszentren von mtu besucht.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Neues Herz und neues Hirn für spanische Schnellfähre

von Katrin Auernhammer

Ein komplettes Lösungspaket für die Schnellfähre Avemar Dos der spanischen Reederei bringt das Schiff auf ein neues Niveau in Sachen Umwelt- und Klimafreundlichkeit.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Neuer Rekord in China – Rolls-Royce ist mit dabei

von Julia Rieß

„BeiYou 26“ bricht im nationalen chinesischen Vergleich mehrere Rekorde. Mit ihren 70,6 Metern Länge und 17 Meter Breite bietet sie Platz für 1200 Passagiere und ist die größte in China gebaute Fähre mit Aluminium-Rumpf. Angetrieben wird sie von 16-Zylinder mtu-Motoren.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Mit dem Katamaran durch die kroatische Inselwelt

von Julia Rieß

Zwei neue Hochgeschwindigkeits-Fähren, die die spanische Werft Gondan Astilleros für die kroatische Fährgesellschaft „Krilo Kapetan Luka“ gebaut hat, sind mit jeweils zwei mtu- Motoren 16V 4000 M63L ausgestattet.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Dank SAR-Kit: mtu-Motoren können Eskimo-Rolle

von Lucie Maluck

Ein spezielles SAR-Kit (SAR = Search and Rescue) für Seenotrettungsschiffe ermöglicht mtu-Motoren, auch in extremen Schräglagen oder sogar beim Durchkentern weiterzulaufen. Ein digitaler Neigungssensor und eine spezielle Software machen das System jetzt noch besser.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Commercial Marine Brochure

We move you. With reliable power.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Marine and Offshore Solution Guide

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 10 MB)

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision. 

Zugehörige Inhalte

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automations-Lösungen für die Schifffahrt

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.