mtu Marine U-Boot-Motoren
Spezielle und komplexe Anforderungen erfordern ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung. Seit Jahrzehnten setzen wir Qualitäts- und Leistungsstandards für U-Boot-Technologie und entwickeln hochleistungsfähige Motoren für U-Boote.
Unterseeboote sind ein unverzichtbarer Bestandteil nahezu jeder Flotte, die eine Vielzahl an Aufgaben übernimmt – vom Schutz der Hoheitsgewässer bis zum Sammeln von Informationen auf internationaler Ebene. Wenige Hersteller sind in der Lage, die extrem hohen technischen Anforderungen zu erfüllen, die an U-Boot-Systeme und Motoren gestellt sind. Als vertrauenswürdiger Partner von Werften, Schiffskonstrukteuren und -betreibern haben wir seit Jahrzehnten die Antriebssysteme für konventionelle U-Boote perfektioniert. Tatsächlich sind die meisten weltweit eingesetzten U-Boote mit mtu Motoren ausgestattet.
Die innovative Ladeeinheit – basierend auf der mtu Baureihe 12V 4000 – bedient die hohen Anforderungen von U-Boot-Systemen, indem die Leistungsfähigkeiten eines typischen U-Boot-Motors verbessert wurde. Zusätzlich zu unseren regulären U-Boot-Motoren bieten wir auch komplette Energieversorgungssysteme mit individuellen Generatoren und Montagesystemen an. Sie sind auch magnetisch regelkompensiert erhältlich und wurden speziell für Ihre Anforderungen an Stoßfestigkeit, Akustik und nach elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) optimiert - genau wie unsere U-Boot-Motoren. Die Integration der kundenspezifischen mtu Schiffsautomationssysteme sorgt für einen sicheren, automatischen Betrieb von Unterwasserboot-Motoren.
Wir entwickeln, was Sie morgen brauchen.
Unsere partnerschaftliche Unternehmensstrategie gab 2009 den Anstoß für die Entwicklung der aktuellen Generation von U-Boot-Motoren - basierend auf der erfolgreichen 4000er-Baureihe.
Die mtu Baureihe 4000 ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen kommerziellen Anwendungen äußerst erfolgreich. Bisher wurden über 40.000 dieser Motoren ausgeliefert, davon allein über 5.000 für Schiffsanwendungen. Die Gesamtlebensdauer all dieser Motoren zusammen beträgt unglaubliche 180 Millionen Betriebsstunden!
Eine Erfolgsgeschichte
U-Boote werden bereits seit mehr als 50 Jahren von mtu-Dieselmotoren angetrieben.
Zugehörige Themen
Wir unterstützen Sie mit unserem flexiblen Ansatz, um Ihre individuelle Herausforderung zu meistern. Unabhängig davon, welche konkreten Anforderungen Sie an ein Marineschiff haben, wir stellen Ihnen das dazu passende System zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns