FALLSTUDIE Power Generation

Heizkraftwerk in Vauban erreicht Gesamtwirkungsgrad von 96 Prozent

Veröffentlicht am 03 März 2017

Das mtu BHKW-Modul GC 849 N5 löste im Frühling 2011 einen reparaturintensiven Dampfmotor in dem Heizkraftwerk Vauban ab. Seitdem erfolgt der Betrieb nicht nur zuverlässiger als zuvor, dank einer aufwändigen Wärmeauskopplung und des Einsatzes einer elektrischen Wärmepumpe lassen sich 96 Prozent der eingesetzten Energie zu Strom und Nutzwärme wandeln.
Details

Wer

Badenova Wärmeplus

Was

Ablösung eines Dampfmotors durch ein neues Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Bereitstellung von Strom und zur Grundversorgung eines Nahwärmenetzes

Wie

Wo

Freiburg, Stadtteil Vauban, Deutschland

Freiburg-Vauban, Deutschland — Das Freiburger Quartier Vauban hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt. Diente das etwa 0,4 km² große Gebiet bis 1992 noch der französischen Armee als Kasernengelände, bietet der Stadtteil nun Wohnraum für 5.000 Freiburger Bürger, die überwiegend in Niedrigenergieund Passivhäusern leben.
Viele der Häuser erzeugen mit Photovoltaikanlagen Strom und tragen so zum Schutz des Klimas bei. Und auch das Heizen geschieht umweltbewusst mit Hilfe eines 14 km langen Nahwärmeleitungsnetzes, das von der Badenova Wärmeplus GmbH & Co. KG, Freiburg, betrieben wird.
Um der höheren elektrischen Leistung des neuen KWKModuls gerecht zu werden, wurde im Heizkraftwerk ein 0,4/20-kVTransformator (im Vordergrund) aufgestellt.
Der Niedertemperatur-Abgaswärmetauscher (rechts) steigert den Brennstoffnutzungsgrad zusätzlich um drei Prozentpunkte.
Das Heizkraftwerk Vauban wurde kurz nach der Jahrtausendwende in Betrieb genommen — zunächst mit einer holzbefeuerten Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), der zwei Spitzenlastkessel für Erdgas oder Öl zur Seite standen. Während die Holzhackschnitzelheizung nach wie vor tadellos arbeitet, fiel die Dampfmotor-Generator-Kombination häufig aus. Die mit 250 °C heißem Dampf und 26 bar betriebene Kolbenmaschine versagte häufig ihren Dienst, die geplante Stromproduktion blieb aufgrund der Kinderkrankheiten und häufigen Störungen des Dampfmotors aus.
Statt den reparaturanfälligen Dampfmotor weiter zu sanieren, setzte Badenova Wärmeplus auf eine verlässliche Lösung: ein mtu-Gasmotoren-BHKW auf Basis des 4000er-Motors zur Grundversorgung, das durch die vorhandene 2,5-MW-Holzhackschnitzelheizung und die je 2,5 MW leistenden Gas-/Öl-Spitzenlastkessel bei hoher Wärmeanforderung unterstützt wird. Wegen des geringen Heizbedarfs der Häuser hat der Warmwasserverbrauch einen hohen Anteil am Gesamtwärmebedarf, so dass das BHKW aufgrund seiner thermischen Leistung und der geplanten Betriebsstunden über 50 Prozent des gesamten Wärmebedarfs (hier 14.000 MWh/a) decken kann.
Um die eingesetzte Energie optimal auszunutzen, erarbeiteten das Ingenieurbüro Eser, Dittmann, Nehring & Partner GmbH in Tamm und die Wärmeprofis der badenova ein Anlagenkonzept, dessen Effizienz das konventioneller KWK-Anlagen um etliche Prozentpunkte überbietet. Kern der Lö- sung ist die Maschine der MTU Onsite Energy GmbH Gas Power Systems in Augsburg. Der in dem BHKW-Modul GC 849 N5 arbeitende Acht- Zylinder-Motor der Baureihe 4000 erzeugt so viel Leistung, dass der Generator am Wellenende rund 850 kW Strom liefert. Hierdurch werden bereits 40 Prozent der im Brennstoff enthaltenen Energie nutzbar gemacht. Kühlwasser, Ölkreislauf und Abgas werden optimal „angezapft“, um rund 1.150 kW Wärme auszukoppeln. In Vauban sind dazu zwei Abgaswärmetauscher installiert. Der zweite Abgaswärmetauscher kühlt das Abgas nochmals von rund 120 °C auf unter 66 °C ab und nutzt dabei die zusätzliche Wärmeenergie im Abgas. Das mit rund 62 °C am Netzrücklauf ankommende Heizwasser wird somit zuerst durch den Niedertemperatur-Abgaswärmetauscher um moderate 1,3 K vorgewärmt. Danach heben die Wärme des Gemischkühlers, des Motoröls und des Motorkühlwassers die Temperatur auf zirka 67,5 °C. Schließlich durchströmt das Heizwasser den in Abgasrichtung gesehen ersten Abgaswärmetauscher, der es auf die Zieltemperatur von knapp 90 °C erwärmt. Der zusätzliche Niedertemperatur-Abgaswärmetauscher hebt den BHKW-Gesamtwirkungsgrad gegenüber konventio- nellen Anlagen um rund drei Prozentpunkte auf 93 Prozent an.
Um den Gesamtwirkungsgrad weiter zu verbessern, wird die Abwärme des BHKWs — insbesondere des Generators und des Motorblocks — nicht einfach mit einer Lüftung ins Freie befördert. Stattdessen kühlt eine elektrische Wärmepumpe den Aufstellraum des BHKW und die zweite Stufe des Gemischkühlers und führt die so gewonnene Wärme dem Fernwärmenetz zu. Dadurch werden bis zu 140 kW Zusatzleistung mobilisiert und dem Fernwärmenetz bereitgestellt. Summiert man die verfügbaren Nutzenergien Strom und Wärme und teilt das Ergebnis durch die Summe aus eingesetztem Strom und Brennstoff, erreicht die Anlage den wohl rekordverdächtigen Nutzungsgrad von über 96 Prozent. Damit der Betrieb wärmegeführt erfolgt, stellte die Badenova Wärmeplus dem KWKModul einen 100.000 Liter fassenden Schichten- Wärmespei- cher an die Seite. So kann das BHKW ein bis drei Stunden im Volllastbetrieb arbeiten und den Speicher laden.
Das Heizkraftwerkteam ist zufrieden: Das MTUModul verrichtet seinen Dienst zuverlässig und emissionsarm. Mit der für Erdgas ausgelegten Maschine ist auch das Nutzen von Bioenergie möglich. Die Badenova, also die Muttergesellschaft der Badenova Wärmeplus, betreibt seit 2010 Biogasanlagen, deren Gas nach Aufbereitung als „Bioerdgas“ ins Gasnetz eingespeist wird. Das gestattet den Bezug der grünen Energie nach dem gleichen Prinzip wie die Lieferung von Ökostrom. Das Heizkraftwerk Vauban bietet somit eine umweltfreundliche Lösung, die zum ökologischen Anspruch der Bürger passt — und aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads den Geldbeutel der Wärme- kunden schont.