Signet-Maritime_tug_mtu engines.jpg
PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

20 Jahre Power für den Hafen: mtu-Motoren von Rolls-Royce treiben weltweit Schlepper an

Veröffentlicht am 19 Mai 2026

Bilder [3 Dateien, 4 MB]

  • Seit 20 Jahren etabliert: über 500 mtu-Motoren von Rolls-Royce weltweit in Schleppschiffen im Einsatz
  • Auf harten Einsatz im Hafen ausgerichtet: mtu-Portfolio mit hoher Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit
  • Bereit für die Zukunft: Rolls-Royce setzt auf neue Technologien und nachhaltige Kraftstoffe

mtu-Motoren von Rolls-Royce treiben seit 20 Jahren Schleppschiffe auf der ganzen Welt an und haben sich als feste Marke für das herausfordernde Geschäft etabliert. 2025 schloss Rolls-Royce mit den bisher größten Absatzzahlen das erfolgreichste Jahr in diesem Segment ab, auch 2026 setzt das Unternehmen den Erfolg fort und verkaufte bereits Antriebe für 17 Schlepper. Mehr als 500 mtu-Motoren sind heute weltweit im Schlepper-Einsatz und bringen gemeinsam rund 1.000 Megawatt Leistung auf die Wasserwege.

„Es bewährt sich, dass wir unser Portfolio immer weiterentwickelt und auf den Bedarf des Hafenbetriebs ausgerichtet haben. Dank ihrer hohen Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit unterstützen mtu-Motoren die Produktivität von Reedereien, die mit steigendem Kostendruck, strengeren Emissions- und Effizienzregulierungen sowie hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Einsatzsicherheit zu kämpfen haben“, erklärt Andreas Görtz, President Business Unit Mobile & Sustainable bei Rolls-Royce Power Systems. Auf der International Tug & Salvage Convention 2026 stellt Rolls-Royce seine neuesten mtu-Technologien für Schleppschiffe vor.

Schnell, kraftvoll, langlebig

„Die schnelllaufenden mtu-Motoren der Baureihe 4000 M65L sind speziell für den harten Einsatz in Arbeitsschiffen im Leistungsbereich bis 3.200 Kilowatt entwickelt worden. Sie erreichen ihre volle Leistung in nur wenigen Sekunden. Dadurch können sie extrem schnell beschleunigen und auf die Bewegungen der Containerschiffe reagieren, die sie mit bis zu 90 Tonnen Pfahlzug in den Hafen manövrieren“, sagt Andreas Müller-Hirlinger, Sales Manager Tug & Workboat bei Rolls-Royce Power Systems.

mtu-Schiffsmotoren haben den entscheidenden Vorteil, dass sie eine führende Lebensdauer von bis zu 25 Jahren ohne Grundüberholung haben. Das heißt, dass Betreiber die Lebenszykluskosten ihrer Schiffe mit mtu-Motoren deutlich verringern und ihre Verfügbarkeit erhöhen können.

Blick nach vorn

Rolls-Royce setzt bei seinen Schiffsmotoren zunehmend auf nachhaltige Kraftstoffe und neue Technologien. Die wichtigsten mtu-Motoren sind für HVO, E-Diesel und weitere Kraftstoffe nach EN 15940 freigegeben; zudem arbeitet das Unternehmen an Lösungen für grünes Methanol.

High-Tech von Shanghai bis Rio de Janeiro

Ein Beispiel für die technologische Weiterentwicklung ist ein Hafenschlepper in Shanghai, der seit 2023 mit drehzahlvariablen mtu-Dieselaggregaten und Batterien betrieben wird. Das System passt die Drehzahl automatisch an den Betrieb an und sorgt so für einen wirtschaftlicheren und dynamischeren Einsatz.

Auf mtu-Antriebe setzen zum Beispiel die türkischen Schlepper-Werften Uzmar, Med Marine und Sanmar. Die international renommierten Betreiber dieser Hafen-, Terminal und Offshore-Schlepper sind die MSC-Gruppe Medtug, Boluda, Svitzer, Maersk und der indische Logistik-Gigant Adani Ports.

Weitere Informationen in dieser Story Variable Drehzahl im Einsatz

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: