More uptime = More downtime

Bergbau ValueCare Agreements

Egal ob Betriebszeit oder Leerlaufzeit, das Beste aus jedem Moment herauszuholen, ist das was zählt. ValueCare Agreements geben Ihnen die Kraft, Leistung und Sicherheit, genau das zu tun.

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Betrieb. Den Rest überlassen Sie uns.

In Ihrer Welt zählt jede Sekunde. Unsere digital vernetzten Stromversorgungssysteme, die Teil des ValueCare Agreements sind, erleichtern den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens. Zudem können die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden, indem die Betriebszeit maximiert wird und die Lebenszykluskosten optimiert werden. So helfen wir Ihnen, Betriebsstörungen durch vorbeugende Wartung zu vermeiden.

Bei großen Investitionen fallen zumeist auch erhebliche Lebenszykluskosten an. Häufig sind es die unerwarteten Kosten – wie der Kraftstoffverbrauch, außerplanmäßige Ausfallzeiten und Reparaturen –, die sich wirtschaftlich am stärksten niederschlagen. Deshalb lohnt sich die Investition in ein erstklassiges mtu-Antriebssystem in Kombination mit einer vorausschauenden Planung durch vorbeugende Wartung. Es gibt keinen besseren Weg, um die Kraftstoffeffizienz zu steigern, die Betriebszeit zu maximieren und bösen Überraschungen vorzubeugen.

Wie funktionieren die ValueCare-Agreements?

Stellen Sie sich eine Welt mit unbegrenzter Betriebszeit vor. Eine Welt, in der sich Betriebsleiter auf die Leistung und Produktivität konzentrieren, anstatt auf unerwartete Probleme. Es mag wie ein Traum klingen, aber bei mtu verwirklichen wir diesen Traum – mit den ValueCare-Agreements. 

 

Youtube Video

Erhöhen Sie die Betriebszeiten

Stellen Sie Teileverfügbarkeit und Servicequalität sicher

Planen Sie systembezogene Kosten voraus

Optimieren Sie die Wartungsplanung

Vernetzen Sie sich mit Experten

Gewinnen Sie Sicherheit

Nur für Kunden mit der Möglichkeit für Selbst-Instandhaltungen
Silber umfasst alle Leistungen der Kategorie Bronze
Gold umfasst alle Leistungen der Kategorien Silber und Bronze
Digitale Konnektivität (Go! Connect) und Plattformzugang (Go! Manage)
Automatische Lieferung von Ersatzteilen auf Basis der abgelaufenen Betriebsstunden
Präventive Wartungsoptionen, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
mtu-Support bei technischen Fragen
Vierteljährliche Berichterstattung über abgeschlossene und anstehende Wartungen und Kosten
Jährliche Überprüfung des Systemzustandes vor Ort durch mtu-Techniker
Proaktive Wartungsplanung, Fehlerbehebung und Remote-Motorzustandsüberwachung
Festpreis pro Betriebsstunde für Wartung und Reparatur
Schlüsselkomponenten für korrektive Wartungen sind stets in den mtu-Hauptlagern auf Lager
24/7 Standby-Service mit technischem Remote-Support
Vierteljährliche Berichte, einschließlich einer Zuverlässigkeitsanalyse (mittlere Zeit zwischen den Ausfällen)
Operative Verfügbarkeitsverpflichtung zur Erreichung oder Überschreitung Ihrer Verfügbarkeitsziele
Regelmäßige Überwachung durch lokale Servicepartner (z.B. Überwachung des Teilebestands, Verbesserungen)
24/7-Notfallhilfe mit Vor-Ort-Unterstützung
Monatsberichte, einschließlich Verfügbarkeit und durchschnittlicher Reparaturzeiten
Überwachung des Anlagenzustands
Jährliche Performance-Meetings und Trendanalysen mit der mtu zu technischen Updates, Flottendaten, Betriebsoptimierung und mehr…

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.

Verwandte ValueCare Solutions

Für Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer der Systeme können Sie sich auf unsere breite Palette an Servicelösungen verlassen.

Grunderneuerte Produkte

Tauschen und sparen mit grunderneuertem Programm.

Mehr erfahren

Wählen Sie OEM-Originalersatzteile

So stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme immer einsatzbereit sind und laufen.

Mehr erfahren

Filter, Öle und Kühlmittel

Sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb.

Mehr erfahren