Bahn ValueCare-Agreements
Egal ob Betriebszeit oder Leerlaufzeit, das Beste aus jedem Moment herauszuholen, ist das was zählt. ValueCare Agreements geben Ihnen die Kraft, Leistung und Sicherheit, genau das zu tun.
Konzentrieren Sie sich auf Ihren Betrieb. Den Rest überlassen Sie uns.
In Ihrer Welt zählt jede Sekunde. Unsere digital vernetzten Stromversorgungssysteme, die Teil des ValueCare Agreements sind, erleichtern den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens. Zudem können die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden, indem die Betriebszeit maximiert wird und die Lebenszykluskosten optimiert werden. So helfen wir Ihnen, Betriebsstörungen durch vorbeugende Wartung zu vermeiden.
Bei großen Investitionen fallen zumeist auch erhebliche Lebenszykluskosten an. Häufig sind es die unerwarteten Kosten – wie der Kraftstoffverbrauch, außerplanmäßige Ausfallzeiten und Reparaturen – die sich wirtschaftlich am stärksten niederschlagen. Deshalb lohnt sich die Investition in ein erstklassiges mtu-Antriebssystem in Kombination mit einer vorausschauenden Planung durch vorbeugende Wartung. Es gibt keinen besseren Weg, um die Kraftstoffeffizienz zu steigern, die Betriebszeit zu maximieren und bösen Überraschungen vorzubeugen.
Wie funktionieren die ValueCare-Agreements?
Stellen Sie sich eine Welt mit unbegrenzter Betriebszeit vor. Eine Welt, in der sich Betriebsleiter auf die Leistung und Produktivität konzentrieren, anstatt auf unerwartete Probleme. Es mag wie ein Traum klingen, aber bei mtu verwirklichen wir diesen Traum – mit den ValueCare-Agreements.
„Die Bereitstellung eines erstklassigen Reiseerlebnisses erfordert eine kompromisslose Bekenntnis zur Qualität. Genau das erhalten wir von mtu - zuverlässige Stromversorgungssysteme mit vollständiger Lebenszyklusunterstützung.“
Verwandte ValueCare Lösungen
Für Spitzenleistungen und eine lange Lebensdauer der Systeme können Sie sich auf unsere breite Palette an Servicelösungen verlassen.
Kontaktieren Sie uns