Schlepper-Antriebe
Unsere kompromisslos zuverlässigen Antriebssysteme sorgen jederzeit für maximale Wendigkeit und einen starken Pfahlzug für Ihren Schlepper.
Schlepperschiffe sind kompakte Kraftpakete, die darauf ausgelegt sind, schwere Aufgaben in jeder Situation auszuführen. Ob Hafenschlepper, Terminalschlepper oder Eskortschlepper - wir bieten ein breites Spektrum an Schleppermotoren an. Mit einem Leistungsspektrum von 400 kW (Baureihe 2000) bis 3.200 kW (Baureihe 4000) sind sie jeder Herausforderung gewachsen. Wir bieten auch höhere Leistungen für einen höheren Pfahlzug Ihres Schleppers an.
Alle unsere Diesel- und Gasmotoren arbeiten mit höchster Zuverlässigkeit und schneller Lastaufnahme, auch unter schwierigsten Bedingungen. Ihr hohes Drehmoment macht die Schleppschiffe besonders wendig, sicher und immer einsatzbereit. Als erfahrener Systemlieferant bieten wir auch Bordstromgeneratoren und Schiffsautomationssysteme an, die perfekt mit unseren robusten Schleppermotoren zusammenarbeiten.
Wie Sie Verfügbarkeit und Rentabilität Ihrer Hafenschlepper deutlich verbessern
Hafenschlepper spielen eine zentrale Rolle dabei, einen reibungslosen und sicheren Hafenbetrieb zu gewährleisten.
Hier trägt ein Motor wie der mtu-Motor 4000 M65L durch eine deutliche Verlängerung der TBO-Intervalle entscheidend dazu bei, die Verfügbarkeit und Rentabilität der Flotte zu sichern.
Anwendungsfall: Minimierung der Lebenszykluskosten von Hafenschleppern durch Maximierung der TBO
Flottenverfügbarkeit und Lebenszykluskosten sind für jeden Schiffsbetrieb und insbesondere für Schlepper ausschlaggebende Einflussgrößen. Wie der folgende Anwendungsfall zeigt, kann ein Qualitätsmotor wie der mtu 4000 M65L beide Parameter in hohem Maße positiv beeinflussen.
Erfahren Sie, wie Sie
- die Auslastung von Hafenschleppern maximieren können
- den Zeitraum bis zur Überholung verlängern können
- die Lebenszykluskosten verringern können
Die Wartung kann warten
Unsere Broschüren zum Download
Zugehörige Dienstleistungen
Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Kontaktieren Sie uns