Bergbau

Bagger und Radlader Motoren

Verbesserte Leistungsfähigkeit der Radlader- und Bagger-Antriebstechnik

Für den anspruchsvollen Einsatz im Bergbau bieten wir Ihnen ein breites Angebot von Dieselmotoren für den anspruchsvollen Dauerbetrieb. Unsere Kraftpakete aus der mtu Baureihe 4000 können mühelos und praktisch ohne Unterbrechung an ihrer Leistungsgrenze laufen. Sie sind speziell auf die für Großbagger und Radlader typischen, schnellen, materialzehrenden Lastwechsel ausgelegt und gewährleisten mit ihrem hervorragend dynamischen Belastungsverhalten jederzeit die volle Leistung. Schwerlastbagger und Schwenkbagger mit unserer Antriebstechnik kommen so auf kürzeste Lastwechsel auch bei maximaler Beladung. Auch Radlader liefern mit unseren Motoren spielend leicht 100 %ige Ladeleistung.

In der Erz-, Kohle-, Ölsand- und Gesteinsförderung müssen unsere Dieselantriebe unter extremsten Umweltbedingungen rund um die Uhr störungsfrei laufen. Deshalb testen wir unsere Motoren immer wieder bei Hitze, Eiseskälte und Staub. Zusammen mit unseren seit langem bewährten, immer weiter verbesserten Motorkonzepten gewährleisten diese Tests die Zuverlässigkeit und den rentablen Fahrzeugeinsatz. Auch sonst legen wir Wert auf Wirtschaftlichkeit. Die wartungsfreundliche Konstruktion der mtu Diesel bietet mit einem wartungsarmen Betrieb und langen Serviceintervallen weitere Vorteile. Sie minimieren Stillstandzeiten und stellen sicher, dass Ihre Fahrzeuge in Rekordzeit wieder voll einsatzbereit sind. Dazu kommt die effiziente Kraftstoffnutzung aller Bagger- und Radlader-Antriebe mit ihrem Common-Rail-Einspritzsystem und dem intelligenten Motormanagement ADEC (Advanced Diesel Engine Control).

Verbesserte Performance

Auch bei Volllast und unter ständigen Lastwechseln

Niedrige Lebenszykluskosten

Durch geringen Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle der Baggermotoren

Maximale Verfügbarkeit

Bewährtes Baggermotor-Konzept sorgt für minimale Ausfallzeiten

Weltweiter Service

für die Wartung sowie schnelle Ersatzteil- und Wartungsmaterialversorgung

Große Auswahl

von Radlader- und Baggermotoren für maßgeschneiderte, optimale Antriebskonzepte

Unsere Videos

Youtube Video

Die Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu

Youtube Video

Wie man mit einem Muldenkipper driftet

Youtube Video

SCR-System unserer Baureihen 1000-1500

Power Generation

Hart am Limit

von Lucie Maluck

Eiseskälte in Sibirien, Hitze in der Wüste, meterhohe Welle oder bebende Erde – mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 halten so einiges aus.

Mehr

Industrie

Der Weg zum Motorunikat

von Lucie Maluck

Wie wird aus einem Motor der Baureihen 2000 oder 4000 ein kundenspezifisches Unikat, das genau zum Einsatzzweck des Kunden passt?

Mehr

Bergbau

Diamanten aus dem Permafrost

von Ulrich Heyden

Muldenkipper mit mtu-Motoren transportieren Gestein mit Diamanten.

Mehr

Bergbau

Da geht noch was: 10.000 Stunden mehr

von Chuck Mahnken

Mit vorbeugender Wartung, genauer Analyse der Betriebsdaten und modernen mtu-Motoren verlängern die Ingenieure von MTW die Lebensdauer der Komatsu 830E-Muldenkipper und senken gleichzeitig die Betriebskosten.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Mining

Designed for the future. Built for your success.

Herunterladen (PDF 9 MB)

mtu EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 2 MB)

C&I and Mining Applications

Solution Guide

Herunterladen (PDF 3 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.