Yacht

Der neue 12V 2000 M96

mtu Motoren sind die bewährte Wahl für Serien- und Performance-Yachten und bieten außergewöhnliche Beschleunigung, Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit.

In einer Yachtklasse, in der Performance und Komfort an erster Stelle stehen, helfen wir Ihnen, jede Fahrt vollends zu genießen. Unsere Antriebslösungen für Serien- und Performance-Yachten verschaffen Ihnen ein einzigartiges Erlebnis an Bord.

Unsere Antriebe gehören zu den besten und begehrtesten der Welt. Sie sind bekannt für ihr außergewöhnliches Leistungsgewicht, sofortiges Ansprechverhalten, das höchste Drehmoment im Segment und den vibrationsfreien Lauf - sogar in anspruchsvollen tropischen Regionen dieser Welt.

Trotz ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmessungen entwickeln sie eine beeindruckende Power mit Leistungen von 400 kW (536 PS) bis zu 1.939 kW (2.637 PS). Durch ihr breites Kennfeld ermöglichen sie in allen Drehzahlbereichen ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit. Mit unserer hervorragenden, professionellen Rundum-Betreuung wird sichergestellt, dass in jeder Yacht das richtige mtu Antriebssystem zum Einsatz kommt. Dank unseres weltweiten Servicenetzwerks, dem mtu-Premium-Yacht-Service und einer umfassenden Palette von mtu ValueCare-Produkten und -Dienstleistungen, genießen Sie über viele Jahre hinweg ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Zufriedenheit.

Außergewöhnliche Leistung

Außergewöhnliche Agilität und ein erstklassiges Drehmoment sorgen für ein Höchstmaß an Beschleunigung und Wendigkeit.

Perfekte Kontrolle

Sofortige Gasannahme und hervorragendes Einschwingverhalten.

Maximaler Komfort

Extrem leise, vibrationsarm und rauchfrei, sei es bei Beschleunigung, kalten oder warmen Umgebungsbedingungen.

Sicher fahren

Einfache Bedienung bei höchstmöglicher Sicherheit.

Komplette Lebenszykluslösungen

Schützen Sie Ihre Investition mit Produkten und Dienstleistungen von mtu ValueCare.

Weltweiter Support

Enge Partnerschaft überzeugt durch prompte und kompetente Unterstützung von mehr als 1.200 Standorten weltweit.

Integrierte Systeme

Antriebssystem, Bordstromversorgung und Schiffsautomatisierung werden genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt - aus einer Hand.

Möchten Sie mit unseren Experten sprechen?

Klicken Sie auf den Button, um einen Anruf mit einem Experten zu vereinbaren.

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Marine Yacht Sport Fishing

28-Meter-Yacht für die Sportfischerei mit neuem mtu-Motor des Typs 2000 M96 läuft vom Stapel

28 November 2016

Yachten für die Sportfischerei werden vor allem eines: immer größer. Oft jedoch ist dieser Trend problematisch: Je größer eine Yacht wird, desto langsamer beschleunigt sie und desto schwerer ist sie zu manövrieren. Doch gerade beim Sportfischen, wenn es darum geht, die Spur von Marlinen und Segelfischen aufzunehmen und ihnen zu folgen, kommt es auf diese Eigenschaften an. Die neue Viking 92 ist die Antwort auf dieses Dilemma: Sie ist größer als ihre Vorgänger und dank des neuen mtu 2000 M96 trotzdem wendig und pfeilschnell.

Mehr

Yacht

Quartett der Innovationen: Die neuen, integrierten mtu-Yachtsysteme

von Rebecca Lorenz

Mit einer integrierten Brücke, einem mtu-Kraftpaket als Motor und einem effizienten POD-System setzt Rolls-Royce neue Maßstäbe für Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit an Bord von Yachten.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Führung mit Haltung

von Lucie Maluck

Eleganz und Glamour auf Luxusyachten, Staub in Bergwerken – Denise Kurtulus verbindet zwei Welten. Als Leiterin des globalen Marine- und Mining-Geschäfts von Rolls-Royce zeigt sie: Führung ist eine Frage der Haltung.

Mehr

Yacht

Radeln zum Schutz der Meere

von Wolfgang Boller

Das 16-beinige Radteam mtu Power4Seas sammelt bei der Radtour von London nach Monaco Spenden für die Umweltorganisation Blue Marine Foundation.

Mehr

Yacht

Speed, Komfort, Effizienz, lokal emissionsfrei – mtu Hybrid PropulsionPack

von Vanessa Bösch

Das mtu Hybrid PropulsionPack von Rolls-Royce bietet mehr als eine Möglichkeit, den hybriden Antrieb von Schiffen zu gestalten. An die Wünsche des Kunden angepasst, kann es nicht nur für geringere Emissionswerte sorgen, sondern auch für Ruhe an Bord – egal ob im Hafen oder vor Anker.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Marine & Offshore Solution Guide

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 18 MB)

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Product Configurator

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

Yacht

Sportfischerboote

mtu ist die beste Wahl für Sportfishing-Antriebssysteme und bietet präzises Ansprechverhalten, außergewöhnliche Beschleunigung, Leistung und unbestrittene Zuverlässigkeit.

Mehr

Yacht

Mega Yacht-Antriebssysteme

Wir bewegen Sie. Mit Leidenschaft.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr