Naval Solutions

Systemlösungen für Militärische Schiffe

Wir widmen uns der innovativen Entwicklung und Bereitstellung perfekt abgestimmter Motoren für Ihre verschiedenen Militärschiffe, damit Sie mit Ihrer Flotte in die Weltmeere erfolgreich sichern können.

Unsere Antriebssysteme für Militärschiffe basieren auf unseren bewährten Schiffsmotoren für die kommerzielle Marine, von denen Tausende erfolgreich in der ganzen Welt eingesetzt werden. Sie werden entsprechend den besonderen Anforderungen angepasst. Mit unseren Motoren decken wir ein breites Leistungssektrum von 300 bis 10.000 kW ab und stellen sicher, dass jedes Schiff in Ihrer Flotte über genau den richtigen Antrieb verfügt.

Hohe Leistungsdichte, geringes Gewicht, kompaktes Design sowie mechanische und thermische Stabilität sind die wesentlichen Eigenschaften, die die mtu Motoren neben einer unkomplizierten Wartung und geringen Betriebskosten auszeichnen. Als Ihr Systempartner umfasst unser Know-how jede mögliche Antriebskonfiguration inklusive der Automation, die für beste Leistung auf hoher See erforderlich ist.. Ganz gleich, wie außergewöhnlich Ihre Anforderungen an Militärische Schiffe : Wir liefern das gesamte und vollintegrierte Antriebssystem abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen.

Eindrucksvolles Leistungsspektrum

Wir bieten einen kompletten Umfang an leistungsstarken und zuverlässigen Antriebssystemen für jede Art von Militärschiffen im Leistungsbereich von 300 bis 10.000 kW an.

Effizient und ökonomisch

Die dynamische Reaktionsfähigkeit unserer Motoren entsteht durch eine hohe Leistungsdichte, während sie gleichzeitig ein exzellentes Verhalten bei niedriger Belastung aufweisen und zusätzlich wenig Kraftstoff verbrauchen.

Kombinierte Antriebssysteme

Unsere Motoren für Militärische Schiffe und Behördenschiffe bieten ein hohes Level an Flexibilität und Zuverlässigkeit. Bei Bedarf bieten wir ebenfalls kombinierte Antriebssysteme oder Hybridlösungen an wie z. B. an, (Diesel und Gas (CODAG), Diesel oder Gas (CODOG), sowie Diesel-elektrisch oder Gas (CODELOG) laufen.

Spezialisiertes PSI-Team

Unsere erfahrenen Propulsion System Integration (PSI) Experten entwickeln Antriebslösungen, die Ihnen hinsichtlich des Designs, der Kosten und Inbetriebnahme vielversprechende Wettbewerbsvorteile sichern.

Integriertes Automatisierungssystem

Mit Hilfe unseres integrierten Automationssystems Callosum steuern und überwachen Sie die komplette Antriebsanlage, die Stromversorgung an Bord bis zu gesamten Schiffssystemen.

Integrierte Logisitkunterstützung (ILS)

ILS wurde konzipiert, damit Ihre Motoren und -systeme über die gesamte Lebensdauer hinweg zuverlässig laufen – individuell konzipiert und an Ihre Anforderungen angepasst.

Systemlösungen

Unser hohes Fachwissen im Bereich der Systementwicklung ermöglicht uns die individuelle Konfiguration jeder möglichen Antriebslösung, einschließlich der Ingenieursleistungen sowie der Hard- und Software.

Modernisierung von Marineschiffen

Wir sind auf die Modernisierung von Antriebssystemen und Automationssystemen für Militär- und Behördenschiffe spezialisiert, um Ihre Flotte zukunftssicher zu machen und die Lebensdauer zu verlängern. Immer mehr Marinestreitkräfte und Behörden halten die Modernisierung ihrer Flotte für die kostengünstigste Möglichkeit, diese zu erhalten und zu verbessern. Von der Lieferung von Antriebsmotoren über die Planung und Realisierung der kompletten Modernisierung haben wir uns in den unterschiedlichsten Projekten erfolgreich bewährt. Durch die fundierte Expertise können wir auch Ihre Mission zum Erfolg führen.

Emissionsreduzierungstechnologien

Sie profitieren auch von unserer führenden Rolle bei der Entwicklung umweltfreundlicher, emissionsreduzierter Motoren.

Antriebssysteme, an Ihre Anforderungen angepasst

Je höher die Anforderung und je spezifischer die Anwendung, desto besser passt ein mtu Motor.

Zerstörer, Fregatten und Korvetten

Ausgestattet mit mtu Motoren und Antriebssystemen, sind Korvetten, Fregatten und Zerstörer hervorragend für die anspruchsvollen Aufgaben auf hoher See ausgerüstet. Die Vorteile unserer Motoren sind ein optimales Verhältnis aus hoher Leistung und geringem Gewicht sowie eine ausgezeichnete Flexibilität.

Minenräumboote

Als Marktführer in der Entwicklung von Antriebssystemen mit geringen magnetischen und akustischen Signalen. Und das ist genau das, wonach Sie bei einem Motor für Minenräumboote suchen.

Hochseepatrouillenschiffe

Patrouillen auf hoher See können sich unerwartet in ernsthafte Einsätze verwandeln. Wenn das passiert, benötigen Sie ein leistungsstarkes und zuverlässiges Antriebssystem– egal für welche Situation.

Große Amphibienschiffe und Versorgungsschiffe

Große Amphibien- und Versorgungsschiffe mögen zwar nicht an der Front aktiv sein, sind aber dennoch im Einsatzgebiet für den Transport von Truppen und Ausrüstung wichtig. Aus diesem Grund benötigen sie die besten und zuverlässigsten Antriebssysteme, die es gibt: mtu Motoren.

Hochgeschwindigkeits-
Patrouillenschiffe

Aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche –wie Polizeieinsätze, Küstenwache, Grenzkontrollen oder Zoll – müssen Antriebssysteme hier besonders schnell reagieren.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Naval Solutions

Der deutsche Zoll fährt mit mtu

von Julia Rieß

Mehr

Naval Solutions

Modernste Fregatte der Deutschen Marine fährt mit mtu

von Rolf Behrens

Die "Baden-Württemberg" beginnt ihren Dienst bei der deutschen Marine. mtu-Antriebs- und Automationslösungen sind entscheidend für ihren Erfolg.

Mehr

Naval Solutions

Stromaggregate für Royal Navy

von Rolf Behrens

mtu liefert 18 Dieselaggregate der Baureihe 4000 zur Modernisierung aller sechs Type-45-Schiffe der britischen Royal Navy an BAE Systems.

Mehr

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen – entwickelt, um Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen.

Marine Automation

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Motoren für die kommerzielle Schifffahrt

Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller von großen Schiffsmotoren sowie kompletten Antriebssystemen für die kommerzielle Schifffahrt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Systemlösungen für den Schiffsantrieb

Überlassen Sie es uns, eine Lösung zu finden, mit der Sie sicher und zuverlässig fahren können, unabhängig von der Art Ihres Schiffs.