Industriemotoren – konzipiert für höchste Ansprüche
Beste Performance wird Industriemaschinen auch unter außergewöhnlichen Bedingungen abverlangt. Verlassen Sie sich daher auf mtu Industriemotoren, die immer und überall einsatzfähig sind.
Wir bieten ein breitgefächertes Produktportfolio von hochleistungsfähigen, effizienten Industrie-Dieselmotoren für diverse Anwendungsbereiche. Unsere Motoren garantieren Höchstleistungen, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit bei gleichzeitig größter Zuverlässigkeit und Effizienz. Unsere Bandbreite umfasst Antriebssysteme für Baumaschinen und Spezialfahrzeuge, Krane und Materialheber sowie Forst- und Landwirtschaftsmaschinen. Unsere Industriemotoren bewähren sich außerdem in stationären Anwendungen mit Pumpen und Kompressoren. Da Ihr Unternehmen und Ihr Projekt einzigartig sind und eine spezifische Lösung fordern, liefern wir Ihnen ein „Rundum-Sorglos“-Paket aus Soft- und Hardware, welches auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist.
Profitieren Sie außerdem von unserer Partnerschaft mit Mercedes-Benz. Die mtu Motoren der Baureihen 1000, 1100, 1300 und 1500 basieren auf der bewährten Mercedes-Benz-Technologie und wurden für den Off-Highway Einsatz konzipiert. Sie arbeiten bei einer Leistung von 100-480 kW, wurden also speziell auf die Bedürfnisse von Industriemaschinen ausgelegt und erfüllen zeitgleich höchste Emissionsanforderungen bis zur EU Stage V. Das Emission Flex Package ermöglicht Ihnen zudem größte Flexibilität im weltweiten Einsatz unserer Motoren. Die Kooperation mit Mercedes-Benz sorgt für ein dichtes Servicenetz, sodass wir Ihnen weltweit einen fachkundigen Support anbieten können. Mit der Freigabe zur Verwendung von nachhaltigen Kraftstoffen, tragen mtu Motoren dazu bei, den Ausstoß von Treibhausgasen erheblich zu reduzieren – und das ohne Leistungseinbußen im Vergleich zum herkömmlichen Dieselkraftstoff.
Unsere Videos
Robuste Motoren für clevere Farmer. Unsere Baureihe zur EU Emissionsvorschrift Stufe V
Robuste Motoren für moderne Waldarbeiter. Unsere Baureihe für EU Emissionsvorschrift Stufe V
mtu Antriebskraft für Tadano Faun Krane.
Kontaktieren Sie uns