01A_MTU_excavator-diesel-engines.jpg
01A_MTU_excavator-engine-letourneau.jpg
Bergbau

Bagger und Radlader Motoren

Verbesserte Leistungsfähigkeit der Radlader- und Bagger-Antriebstechnik

Für den anspruchsvollen Einsatz im Bergbau bieten wir Ihnen ein breites Angebot von Dieselmotoren für den anspruchsvollen Dauerbetrieb. Unsere Kraftpakete aus der mtu Baureihe 4000 können mühelos und praktisch ohne Unterbrechung an ihrer Leistungsgrenze laufen. Sie sind speziell auf die für Großbagger und Radlader typischen, schnellen, materialzehrenden Lastwechsel ausgelegt und gewährleisten mit ihrem hervorragend dynamischen Belastungsverhalten jederzeit die volle Leistung. Schwerlastbagger und Schwenkbagger mit unserer Antriebstechnik kommen so auf kürzeste Lastwechsel auch bei maximaler Beladung. Auch Radlader liefern mit unseren Motoren spielend leicht 100 %ige Ladeleistung.

In der Erz-, Kohle-, Ölsand- und Gesteinsförderung müssen unsere Dieselantriebe unter extremsten Umweltbedingungen rund um die Uhr störungsfrei laufen. Deshalb testen wir unsere Motoren immer wieder bei Hitze, Eiseskälte und Staub. Zusammen mit unseren seit langem bewährten, immer weiter verbesserten Motorkonzepten gewährleisten diese Tests die Zuverlässigkeit und den rentablen Fahrzeugeinsatz. Auch sonst legen wir Wert auf Wirtschaftlichkeit. Die wartungsfreundliche Konstruktion der mtu Diesel bietet mit einem wartungsarmen Betrieb und langen Serviceintervallen weitere Vorteile. Sie minimieren Stillstandzeiten und stellen sicher, dass Ihre Fahrzeuge in Rekordzeit wieder voll einsatzbereit sind. Dazu kommt die effiziente Kraftstoffnutzung aller Bagger- und Radlader-Antriebe mit ihrem Common-Rail-Einspritzsystem und dem intelligenten Motormanagement ADEC (Advanced Diesel Engine Control).

Verbesserte Performance

Auch bei Volllast und unter ständigen Lastwechseln

Niedrige Lebenszykluskosten

Durch geringen Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle der Baggermotoren

Maximale Verfügbarkeit

Bewährtes Baggermotor-Konzept sorgt für minimale Ausfallzeiten

Weltweiter Service

für die Wartung sowie schnelle Ersatzteil- und Wartungsmaterialversorgung

Große Auswahl

von Radlader- und Baggermotoren für maßgeschneiderte, optimale Antriebskonzepte

Unsere Videos

Youtube Video

Die Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu

Youtube Video

Wie man mit einem Muldenkipper driftet

Bergbau

12.000 Tonnen Schnee pro Stunde: Die Supermaschine, die Norwegens Flughäfen im Winter am Laufen hält

Die TV 2100 von Øveraasen kann drei Pkw pro Sekunde katapultieren – und räumt 12.000 Tonnen Schnee pro Stunde. Wie die größte Schneefräse der Welt Norwegens Flughäfen im Winter rettet.

Mehr

Power Generation

Der hilft nicht nur der Umwelt: HVO tut mtu-Motoren gut

Wirklich? Rolls-Royce-Ingenieure haben das bis ins Detail untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Mehr

Power Generation

Nachhaltige Kraftstoffe: E-Diesel und HVO machen mtu-Motoren (fast) klimaneutral

Bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen, trotzdem gleich viel Leistung: Der Kraftstoff HVO leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Viele mtu-Motoren fahren schon heute damit.

Mehr

Corporate

Wir wissen, was wir tun

Seit Februar leitet Clemens Berger die Business Unit Mobile Power Solutions. Im Interview erzählt er von seinen ersten 100 Tagen und von dem, was in den nächsten fünf Jahren wichtig wird.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

mtu EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 2 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.