BERECHNEN SIE IHREN BIOGAS-BUSINESS CASE
Testen Sie über 30 verschiedene Abfallquellen und entdecken Sie neue Geschäftsmöglichkeiten für Biogas mit unseren mtu-Biogassystemen.
Biogas Kalkulator
Entdecken Sie neue und spannende Möglichkeiten der Biogasgewinnung und -nutzung.
Wählen Sie bis zu zwei feste oder flüssige Ausgangsmaterialien und zusätzlich bis zu zwei industrielle Abwasserquellen aus.
Sie haben die maximale Anzahl an Schiebereglern erreicht
Biogas- & Stromerzeugung
Bei der Verwendung der ausgewählten Ausgangsstoffe können Sie so viel Biogas gewinnen
0
m³ /Jahr
Dies entspricht
0 kW1
konstante Stromerzeugung
=
Mit unserer neuen Baureihe 4000 L64FB erzeugen Sie so viel Strom
0
GWh /Jahr
Das ist genug Strom für
0 Haushalte
+
Mit unserer neuen Baureihe 4000 L64FB erzeugen Sie so viel Wärme
0
GWh /Jahr
Das ist genug Wärme für
0 Haushalte
The calculator only works when the minimum amount of energy (499 kW) is reached.
Einsparung von Treibhausgasemissionen
Die Emissionseinsparung entspricht einer
0 km
von PKWs zurückgelegter Fahrstrecke2
Oder der Emission von
0 PKW
über den Zeitraum eines Jahres 3
Berechnen Sie Ihre Einnahmen aus der Biogas-Stromerzeugung
Diese Berechnug hilft Ihnen, Ihr Ertragspotenzial bei der Stromerzeugung aus Biogas mit unseren neuen, hochmodernen Biogasanlagen der Baureihe 4000 zu berechnen.
Emissions-Einsparpotenzial
Durch den vermiedenen Methanausstoß können Sie so viele CO2-Äquivalente einsparen
0 CO2 /Jahr
Umsatzpotenzial
Elektrizität
0
€ /Jahr
aus dem Verkauf der erzeugten Elektrizität
+
Wärme
0
€ /Jahr
aus dem Verkauf der erzeugten Wärme
+
Gärrest
0
€ /Jahr
aus dem Verkauf des erzeugten Gärrestes4
+
Emissionszertifikatehandel
0
€ /Jahr
aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten am Freiwilligen Kohlenstoffmarkt
Gesamtes Ertragspotenzial
0
€/Jahr
Jährliche Betriebskosten
€/Jahr
Jährlicher Ertrag
0 €/Jahr
Kontaktieren Sie uns
1 Basierend auf dem elektrischen Wirkungsgrad unserer Baureihe 4000L64FB 2 Die Berechnung basiert auf einem spezifischen Benzinausstoß von 2.370 g/CO2 pro Liter und einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 6 Litern pro 100 km. 3 Berechnet für eine durchschnittliche jährliche Fahrstrecke von 10.000 km 4 Beinhaltet nur feste und flüssige Ausgangsstoffe und keine Abwasserquellen
Kontaktieren Sie uns