Power Generation

mtu Kinetic PowerPack

Unser mtu Kinetic PowerPack liefert dynamische unterbrechungsfreie Stromversorgung mittels kinetischer Energie und ist den anspruchsvollsten Stromversorgungsanforderungen gewachsen.

mtu Kinetic PowerPacks werden Ihren spezifischen Anforderungen im Hinblick auf Leistung, Platzbedarf und Nachhaltigkeit gerecht und bieten eine wettbewerbsfähige Alternative zu statischen USV-Systemen. Die dynamische USV-Technologie basiert auf kinetischer Energie und besteht aus einem Dieselmotor, der über eine elektromagnetische Kupplung mit einem kinetischen Energiespeicher gekoppelt ist. mtu Kinetic PowerPacks garantieren eine zuverlässige

und umweltfreundliche unterbrechungsfreie Stromversorgung und Energieaufbereitung. Das System liefert ganz ohne Batterien die höchste Leistungsdichte (kW/m²) in der Branche mit einer hohen Systemeffizienz im Aufbereitungsbetrieb, geringen Gesamtbetriebskosten, geringem Platzbedarf, skalierbaren Lösungen und einem kompakten Design.

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen finden.

Sind Sie bereit für einen neuen Blick auf dynamische USV? Entdecken Sie die Vorteile kinetischer Energie.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Bei mittleren und hohen Nennleistungen sind mtu Kinetic PowerPacks kosteneffizienter, da sie die Kosten für Stromverbrauch und Wartung senken.

Geringerer Platzbedarf

Die geringe Bauteilzahl und die Monoblockkonstruktion der mtu Kinetic PowerPacks sorgen für ein kompaktes Design mit einem Platzbedarf von lediglich 40 % eines statischen USV-Systems mit vergleichbarer Nennleistung – damit sind sie die kleinsten derzeit am Markt erhältlichen USV. Das reduziert die Baukosten und erhöht den für Produktion und Einnahmen generierende Prozesse verfügbaren Platz.

Aggregate mit bis zu 3000 kVA

Die Leistung der mtu Kinetic PowerPacks wird nicht durch die Stromführungsfähigkeit elektronischer Bauteile eingeschränkt. Ihre sehr guten Per-Unit-Nennwerte führen zu einer deutlich geringeren Bauteilzahl bei Anlagen mit hoher Leistung. Und wie jeder Konstrukteur weiß, führt eine geringere Bauteilzahl zu höherer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Optimale Nachhaltigkeit

Statische USV-Systeme benötigen schwere Batterien und erzeugen chemischen Abfall. Da die Energie des kinetischen Energiespeichers unmittelbar verfügbar ist, um Strom zu erzeugen, bis der mtu Dieselmotor aktiviert ist, gehören Batterien bei der Verwendung der mtu Kinetic PowerPacks der Vergangenheit an.

Mittelspannungssysteme

mtu Kinetic PowerPacks sind die perfekte Lösung für kritische Lasten bei Mittelspannung oder für die Bewältigung größerer Verteilungsdistanzen.
In beiden Fällen sinken die Installationskosten bei Niederspannungsverkabelung, da hier eine geringere Anzahl benötigt wird.

Anatomie des mtu Kinetic PowerPack

mtu Dieselmotor

Entspricht den aktuellen Abgasnormen, vorgeheizt, Schnellstart und kein Laufen im Aufbereitungsbetrieb, vorgeschmiert.

Synchronmaschine

Vierpolige Synchronmaschinen weltbekannter Hersteller, die einen Temperaturanstieg der Klasse F nicht übersteigen, richtig ausgelegt für Ihre Anwendung und das Absorbieren von Stromoberschwingungen.

Kinetisches Energiespeichermodul

Der patentierte Energiespeicher liefert kinetische Energie zur Überbrückung von Netzunterbrechungen und ist ausgelegt für eine Lagerlebensdauer von 10 Jahren.

Schwingungsdämpfung

Dank stabilem Grundrahmen mit Schwingungsdämpfern zwischen Rahmen und Ausrüstung und direkter Bodeninstallation werden Schwingungen um >97 % reduziert.

Netzschaltfeld

Ein Netzschaltfeld mit Schaltkreisen für Eingang, Ausgang und automatischen Bypass. Zusätzliche vor- oder nachgeschaltete Trennschalter oder Koppelschalter können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Steuerung

KS Vision HMI-Steuerung, branchenführende elektrische und mechanische Überwachung inklusive Laststufe, Netzausfällen, Ein- und Ausgangsspannung, Frequenzen und Leistungsfaktor mit Datenerfassungsfunktion zur Aufzeichnung des Ereignisverlaufs.

Elektromagnetische Kupplung

Das primäre Anlassersystem besteht aus herkömmlichen Motoranlassern. Die wartungsfreie Kupplung gewährleistet mit ihrer redundanten Startfunktion, dass der Dieselmotor jederzeit startet.

1

mtu Dieselmotor

Entspricht den aktuellen Abgasnormen, vorgeheizt, Schnellstart und kein Laufen im Aufbereitungsbetrieb, vorgeschmiert.

2

Synchronmaschine

Vierpolige Synchronmaschinen weltbekannter Hersteller, die einen Temperaturanstieg der Klasse F nicht übersteigen, richtig ausgelegt für Ihre Anwendung und das Absorbieren von Stromoberschwingungen.

3

Kinetisches Energiespeichermodul

Der patentierte Energiespeicher liefert kinetische Energie zur Überbrückung von Netzunterbrechungen und ist ausgelegt für eine Lagerlebensdauer von 10 Jahren.

4

Schwingungsdämpfung

Dank stabilem Grundrahmen mit Schwingungsdämpfern zwischen Rahmen und Ausrüstung und direkter Bodeninstallation werden Schwingungen um >97 % reduziert.

5

Netzschaltfeld

Ein Netzschaltfeld mit Schaltkreisen für Eingang, Ausgang und automatischen Bypass. Zusätzliche vor- oder nachgeschaltete Trennschalter oder Koppelschalter können bei Bedarf hinzugefügt werden.

6

Steuerung

KS Vision HMI-Steuerung, branchenführende elektrische und mechanische Überwachung inklusive Laststufe, Netzausfällen, Ein- und Ausgangsspannung, Frequenzen und Leistungsfaktor mit Datenerfassungsfunktion zur Aufzeichnung des Ereignisverlaufs.

7

Elektromagnetische Kupplung

Das primäre Anlassersystem besteht aus herkömmlichen Motoranlassern. Die wartungsfreie Kupplung gewährleistet mit ihrer redundanten Startfunktion, dass der Dieselmotor jederzeit startet.

Unsere Produkte der Baureihe mtu Kinetic PowerPack werden in einem modernen Werk in Belgien gebaut: Aggregate mit Nennleistungen von 150  kVA/120  kW bis 3000  kVA/2160  kW und den Frequenzen 50  Hz und 60  Hz. Für höhere installierte Leistungen können mehrere Aggregate kombiniert werden.

  

Das auf einem einzelnen Grundrahmen montierte mtu Kinetic PowerPack enthält einen mtu Dieselmotor, Synchronmaschine, kinetisches Energiespeichermodul und Kupplungsmechanismus. Frei stehende Steuerung (COP) und Netzschaltfelder (POP) vervollständigen das System.

Entdecken Sie den neuen mtu Konfigurator für dynamische USV-Systeme.

Youtube Video

Youtube Video

mtu Kinetic PowerPack. Strom für eine dynamische Welt.

Rechenzentren

Rechenzentren bilden einen Grundpfeiler der modernen Welt. Wir wissen um die strategische Bedeutung der Branche und ihre fundamentale Bedeutung für unser tägliches Leben, unsere Wirtschaft und den sozialen Austausch. Unsere kollaborative, langfristige Herangehensweise sorgt dafür, dass wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihre unmittelbaren und langfristigen Anforderungen zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die organisch mit ihrem Geschäft mitwachsen.

Unsere Techniker und Ingenieure engagieren sich leidenschaftlich für ihre Arbeit, bei der sie auf ihre individuelle und gemeinsame Erfahrung bauen können. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind Experten für alle Fragen in Verbindung mit Elektroanlagen und der Tier-Topologie des Uptime Institute. mtu ist bevorzugter Partner zahlreicher Tier-akkreditierter Rechenzentren rund um die Welt.

Kritische Fertigungsprozesse

Eine instabile Stromversorgung kann zu Situationen führen, deren Auswirkungen sich nur schwer beheben lassen. Denken Sie nur an die finanziellen Folgen von unterbrochenen Produktionsabläufen, Ausschuss, Kosten für den Wiederanlauf von Prozessen, Schäden an den Anlagen, versäumten Fristen und Datenverlust. Diese Risiken lassen sich nur durch die richtige Vorbereitung mindern. Das beinhaltet auch die richtige USV-Technologie und den richtigen Partner.

Weltweit vertrauen viele führende Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Petrochemie, Halbleiter, Elektronik, Bergbau und Verarbeitung, Druck und Medien, Kunststoffe und Textilien, Biowissenschaften und Biomedizin auf mtu Kinetec PowerPacks. Wir schützen alle Industriezweige mit kritischen Prozessen vor Ausfallzeiten infolge einer instabilen Stromversorgung.

Infrastruktur

Wir sind Tag für Tag auf grundlegende Dienstleistungen angewiesen – Verkehrsmittel, Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung, Kommunikation, Bildung und Verwaltung. Regierung und Verteidigung müssen ohne Unterbrechung einsatzfähig sein. Universitäten, die an bahnbrechenden Forschungen arbeiten, müssen vor schwankender Stromversorgung oder Stromausfällen geschützt werden, um die Sicherheit unersetzlicher Daten und Forschungen zu gewährleisten.

Rundfunksender sind möglicherweise staatlich verpflichtet, im Interesse der öffentlichen Sicherheit den Sendebetrieb in Krisenzeiten sicherzustellen. Den kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten, erfordert stabile Netze und widerstandsfähige Notstromsysteme für kritische Lasten. mtu Kinetic PowerPacks liefern die kritische Versorgung im Hintergrund, um die möglichst reibungslose und effiziente Funktion all dieser Bereiche sicherzustellen.

Gesundheitswesen

Im Gesundheitssektor kann eine unterbrechungsfreie Stromversorgung eine Frage von Leben und Tod sein. Denken Sie sich nur die Folgen, wenn ein Stromausfall oder die Fehlfunktion elektrischer Systeme die Funktionsfähigkeit von Operationssälen und Inkubatoren beeinträchtigt – etwas, das man sich nicht vorstellen möchte. Daher ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Operationseinrichtungen, Pflegestationen, Diagnosegeräten, Monitoren und Informationssystemen eines unserer zentralen Anliegen. Wir helfen Ihrer Gesundheitseinrichtung, sich bei akuter Behandlung sowie langfristiger Pflege auf die Patienten zu konzentrieren und ihnen die bestmögliche Behandlung und Pflege zukommen zu lassen.

mtu Kinetic PowerPacks bieten zahlreiche Vorteile, wenn es um die Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung geht.

Fallstudien

BBC Wales

Im Sommer 2017 haben wir ein dynamisches USV-System für das neue BBC-Gebäude im Zentrum von Cardiff in Wales installiert. Der von Foster & Partners entworfene Neubau am Central Square mit Baukosten von 100 Millionen Pfund ist eines der bedeutendsten Bauvorhaben in Wales. Da das Gebäude neben 1200 BBC-Mitarbeitern auch modernste Rundfunktechnologie beherbergt, war eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich unerlässlich.

Dem Bau ging ein gründliches Auswahlverfahren voraus. Neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung war die effiziente Platzausnutzung ein wesentlicher Entscheidungsfaktor für die BBC. Diese Effizienz war so wichtig, weil die BBC ausreichend Platz für Parkplätze im Untergeschoss benötigte. Zugleich musste die gewählte Lösung die Planungsvorgaben erfüllen.

Wellcome Trust

In einem unserer jüngsten Projekte haben wir ein USV-System auf dem Campus des Sanger Institute installiert. Der Wellcome Trust Sanger Genome Campus beherbergt einige der weltweit führenden Institute und Organisationen für Genomforschung und Computerbiologie, die sich mit großer Imaginationskraft umfassender lebensverändernder Forschung widmen, um einige der größten Herausforderungen der Menschheit zu überwinden.

Der Campus verfügt über eine der modernsten IT-Infrastrukturen der Welt, mit Forschungsdaten aus der ganzen Welt, die jederzeit zugänglich sein müssen. Die größten Herausforderungen des Projekts waren der Erhalt der schönen Landschaft und die Umsetzung des Plans für einen reduzierten CO2-Ausstoß.

Sueskanal-Querung

Das Suez Canal Corridor Project in Ägypten strebt eine effizientere Nutzung des Sueskanals an und will durch das Schaffen einer integrierten Industrie- und Logistikzone das Wirtschaftswachstum in Ägypten fördern. Die Projektentwickler haben sich entschieden, auf die Widerstandsfähigkeit einer dynamischen USV zu setzen. Eine schnelle und einfache Verbindung zwischen den beiden Ufern des Kanals war entscheidend für dieses Projekt. Aus diesem Grund haben die Entwickler den Bau von Straßen- und Schienentunneln an drei Orten geplant: Port Said (im Norden), Sues (im Süden) und Ismailia (auf halber Strecke zwischen den beiden anderen).

Mit einer Gesamtlänge von 5,8 km, dem tiefsten Punkt auf 53 m unter dem Meeresspiegel, einem Innendurchmesser von 11,4 m und zwei Spuren in jeder Richtung ist der zweiröhrige Ismailia-Tunnel sicherlich der eindrucksvollste Teil dieses Entwicklungsprojekts. Das gilt umso mehr, wenn man die schwierigen Umweltbedingungen wie Temperaturen bis 40 °C und große Mengen an Sand berücksichtigt.

Power Generation Broschüren

Power Generation Solution Guide

Diesel generator sets, Gas generator sets, mtu Kinetic PowerPacks und mtu EnergyPacks.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Gleichstrom, Wechselstrom, Notstrom

von Lucie Maluck

In den riesigen Offshoree-Windparks gibt es jede Menge Strom. Trotzdem sind mtu-Notstromaggreegate unverzichtbar. Warum?

Mehr

Power Generation

Welche Rolle spielen Gasmotoren in der Energiewende?

von Lucie Maluck

Rolls-Royce-Experten erläutern, warum Gasmotoren eine flexible und effiziente Alternative in der deutschen Kraftwerkstrategie sind.

Mehr

Power Generation

Kapazitätsmarkt: Ein Modell für die ganze Welt?

von Katherine Wooltorton

Der britische Kapazitätsmarkt sorgt für Versorgungssicherheit

Mehr

Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

von Lucie Maluck, Kerstin Hansmann

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr