Yacht

Sportfishing Yachten

mtu Motoren sind die beste Wahl für Sportfishing-Antriebssysteme und bieten präzises Ansprechverhalten, außergewöhnliche Beschleunigung, Leistung und unbestrittene Zuverlässigkeit.

Die aktuelle Baureihe 2000 M96L basiert auf mehr als 25 Jahren mtu Erfahrung im Sportfishingyacht-Segment. Unsere ursprünglichen 2000-PLD-Motoren (später in 8V-, 12V- und 16V-Varianten erhältlich) laufen noch immer kraftvoll, einzelne Motoren sind schon tausende Stunden in Betrieb. Dieses Erbe spiegelt sich im M96L wider, der sowohl nach EPA-Tier-3 recreational als auch nach IMO-Tier-II zertifiziert ist und über ein Common-Rail-Kraftstoffversorgungssystem der dritten Generation verfügt. Er ist in 10V-, 12V- und 16V-Varianten erhältlich und leistet zwischen 1.360 und 2.600 PS.

Seit jeher setzen mtu-Motoren Maßstäbe in puncto modernster Dieselmotorentechnologie und -leistung. Unsere aktuellen Common-Rail Motoren bilden hier keine Ausnahme. Diese Motoren wurden von Grund auf speziell für schnelle Gleiter entwickelt und zeichnen sich durch ein intelligentes und effizientes Design aus. Dieses ermöglicht es uns, ein beispielloses Leistungsgewicht zu erzielen, sie in eine eigene Leistungsklasse einzustufen und hervorragende Beschleunigungseigenschaften zu liefern.

Die Leistung ist jedoch nicht der einzige Vorteil, den mtu-Motoren für Sportfishing bieten. Dank Verbesserungen des Common-Rail-Kraftstoffsystems, der sequentiellen Turboaufladung und unseres elektronischen Motormanagementsystems ADEC, können wir höhere Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen erzielen. Diese Vorteile bleiben auch unter tropischen Bedingungen uneingeschränkt erhalten.

10V 2000 M96

Nennleistung ICFN (kW):
1193
Nennleistung ICFN (bhp):
(1600)

Geschwindigkeit:
2450 rpm

Zylinderanzahl:
10

Bohrung/Hub:
135/156 mm (5.3/6.1 in)

Gesamthubraum:
22.3 l (1362 cu in)

Schwungradgehäuse:
SAE 1

Standardgetriebetyp:
ZF 2050

Emissionsreduktion:
IMO II / EPA 3 recreational / RCD 2013/53/EU/C2

Solas-Konformität:
Yes

12V 2000 M96

Nennleistung ICFN (kW):
1432/1472
Nennleistung ICFN (bhp):
(1920/1974)

Geschwindigkeit:
2450 rpm

Zylinderanzahl:
12

Bohrung/Hub:
135/156 mm (5.3/6.1 in)

Gesamthubraum:
26.8 (1635 cu in)

Schwungradgehäuse:
SAE 1, SAE 0

Standardgetriebetyp:
ZF 2075 / ZF 3050

Emissionsreduktion:
IMO II / EPA 3 recreational / RCD 2013/53/EU/C2

Solas-Konformität:
Yes

16V 2000 M96

Nennleistung ICFN (kW):
1939
Nennleistung ICFN (bhp):
(2600)

Geschwindigkeit:
2450 rpm

Zylinderanzahl:
16

Bohrung/Hub:
135/156 mm (5.3/6.1 in)

Gesamthubraum:
35.7 (2179 cu in)

Schwungradgehäuse:
SAE 0

Standardgetriebetyp:
ZF 3070

Emissionsreduktion:
IMO II / EPA 3 recreational /
RCD 2013/53/EU/C2

Solas-Konformität:
Yes

Präzise Reaktionsfähigkeit

Die sofortige Beschleunigung sorgt für eine hervorragende Wendigkeit bei Angelyachten.

Maximaler Komfort

Unsere Anriebe arbeiten extrem leise, vibrationsarm und rauchfrei.

Niedrige Lebenszykluskosten

Kraftstoffeffizient und der beste Wartungsplan in der Branche der Luxus-Angelyachten.

Kraftvoll und kompakt

Höchstes Leistungsgewicht seiner Klasse (Baureihe 2000 16 V).

Höchstleistung

Außergewöhnliche Leistung, branchenführendes Low-End-Drehmoment und unbestrittene Zuverlässigkeit.

Alles aus einer Hand

Motor- und Getriebeantriebssysteme sowie die Schiffsautomatisierung sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und kommen aus einer Hand. Extended Coverage-Optionen sind für bis zu 11 Jahre verfügbar und decken den gesamten Lieferumfang von mtu ab.

Automations-System

BlueVision | NewGeneration Basic bietet komplette Antriebsüberwachung und -steuerung von mtu.

Möchten Sie mit unseren Experten sprechen?

Klicken Sie auf den Button, um einen Anruf mit einem Experten zu vereinbaren.

Premium Yacht Service

Durch den Kauf unserer Premium-Motoren werden Sie verstehen, was es für uns bedeutet, ein zuverlässiger Servicepartner zu sein. Mit unserem Premium Yacht Service profitieren Sie von einem 24/7 Kundenservice an über 1.200 Standorten weltweit sowie von vielen weiteren Dienstleistungen. 

Abonniere uns auf You Tube und Instagram, um nichts zu verpassen.

Yacht

Quartett der Innovationen: Die neuen, integrierten mtu-Yachtsysteme

von Rebecca Lorenz

Mit einer integrierten Brücke, einem mtu-Kraftpaket als Motor und einem effizienten POD-System setzt Rolls-Royce neue Maßstäbe für Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit an Bord von Yachten.

Mehr

Yacht

Radeln zum Schutz der Meere

von Wolfgang Boller

Das 16-beinige Radteam mtu Power4Seas sammelt bei der Radtour von London nach Monaco Spenden für die Umweltorganisation Blue Marine Foundation.

Mehr

Yacht

Speed, Komfort, Effizienz, lokal emissionsfrei – mtu Hybrid PropulsionPack

von Vanessa Bösch

Das mtu Hybrid PropulsionPack von Rolls-Royce bietet mehr als eine Möglichkeit, den hybriden Antrieb von Schiffen zu gestalten. An die Wünsche des Kunden angepasst, kann es nicht nur für geringere Emissionswerte sorgen, sondern auch für Ruhe an Bord – egal ob im Hafen oder vor Anker.

Mehr

Yacht

Eine neue Antriebsgeneration für Ferretti-Yachten

von Lucie Maluck

IMO-3-zertifizierte mtu-Motoren der Baureihe 2000 zeigen in einer Custom-Line-Yacht von Ferretti, dass sie auch in Kombination mit einer SCR-Anlage nichts von ihrer Top-Performance einbüßen.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Marine & Offshore

Solution Guide

Herunterladen (PDF 18 MB)

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen.
Yacht

Das vollintegrierte Yachtantriebssystem

Egal wie außergewöhnlich Ihre Anforderungen sind: Wir bieten Ihnen ein bewährtes, vollintegriertes Antriebssystem, mit dem Sie den Aufenthalt auf Ihrer Yacht völlig neu erleben werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr