PRESSEMELDUNG Corporate

Mangusta 80 - Vergleich verschiedener Motorisierungen

Veröffentlicht am 08 September 2004

Alle Messungen mit der alten sowie mit der neuen Motorisierung wurden von Seatek, einer unabhängigen Prüfinstanz, durchgeführt.
Alle Messungen mit der alten sowie mit der neuen Motorisierung wurden von Seatek, einer unabhängigen Prüfinstanz, durchgeführt. Im Zusammenhang mit den Messungen wurden auch die Anzeigen des an Bord installierten elektronischen Steuerungssystems „Blue Line“ „geeicht“, also den objektiven Messwerten entsprechend justiert.

1. Mangusta 80



Alte Motorisierung 2000 Common Rail
Länge 80 Fuß 80 Fuß
Gewicht 59 Tonnen 57 Tonnen

2. Motor



Alte Motorisierung 2000 Common Rail
Leistung 2x1350 PS 2x1500 PS
Drehmoment 4181 Nm 4365 Nm
Gewicht 2533 kg 2250 kg
Größe (L x B x H) 1913 mm x 1444 mm x 1328 mm 1533 mm x 1120 mm x 1230 mm

Hubraum gesamt


27 Liter 22 Liter
Drehzahlbereich 600 min-1 -2450 min-1 600 min-1 - 2450 min-1
Einspritzung mechanisch, Blockpumpe elektronisch,Common Rail
Aufladung 2 Lader 2 Lader, Register-Aufladung
Getriebeübersetz. 1,5:1 2,0:1
Propeller Rolla 5 Blatt France Helice, 5 Blatt (Durchm. 37“, Steigung 41“) bzw. Rolla 6 Blatt (Durchm. 38“, Steigung 38“)

3. Maximale Geschwindigkeit


   Alte Motorisierung (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen 2000 Common Rail(Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen 2000 Common Rail (France Helice) Demonstrationsfahrt am 6.9.04
Max. Geschwindigkeit 30 kn 38 kn 39,7 kn

4. Beschleunigung


   Alte Motorisierung (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen 2000 Common Rail (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen 2000 Common Rail (France Helice) Demonstrationsfahrt am 6.9.04
6-20 kn 38 sek. 32 sek. 27 sek. / 28 sek. / 25 sek.
6-25 kn 52 sek. 43 sek. 35 sek. / 33 sek. / 30 sek.
6-30 kn 83 sek. 56 sek. 45 sek. / 39 sek. / 37 sek.
6-35 kn ./. 80 sek. 61 sek. / 56 sek. / 56 sek.

5. Verbrauch / Reichweite



Alte Motorisierung (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen 2000 Common Rail (Rolla 5 Blatt) Seatek-Messungen 2000 Common Rail (France Helice) Demonstrationsfahrt am 6.9.04
Diesel bei 30 kn 500 Liter/Stunde 450 Liter/Stunde 430 Liter/Stunde
Diesel bei 20 kn nicht gemessen 300 Liter/Stunde 248 Liter/Stunde
Reichweite max. bei 30 kn. 300 Meilen 330 Meilen 350 Meilen

6. Schall (gemessen bei 23 Knoten)


   Alte Motorisierung Seatek-Messungen 2000 Common Rail Seatek- Messungen 2000 Common Rail Eigene Messungen
Brücke 83,9 dB 82,7 dB 73 dB
Master Cabin 75 dB 76,3 dB 74 dB
Main Saloon 81,5 dB 80,4 dB 74 dB