PRESSEMELDUNG Corporate

Virtus-Container-Aggregate für mobilen Einsatz

Veröffentlicht am 29 März 2004

Der DaimlerChrysler Off-Highway-Geschäftsbereich bietet ab sofort mobile Container-Aggregate.
Der DaimlerChrysler Off-Highway-Geschäftsbereich bietet ab sofort mobile Container-Aggregate. Die betriebsbereiten Komplettanlagen mit Kühlkreislauf, Bedien- und Kontrollsystem, Schalldämmung und Kraftstofftank sind in Standardcontainern montiert. Vor Ort müssen daher nur noch die Kraftstoff-Versorgung und die Stromverbraucher angeschlossen werden.

Die unter dem Markennamen Virtus angebotenen GenSets sind eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen stationären Stromerzeugungsanlagen, da sie erheblich geringere Investitionskosten verursachen als der Neu- oder Umbau eines Gebäudes für die Stromaggregat-Montage. Virtus-Aggregate sind technisch voll ausgereift und basieren auf Komponenten aus kostenoptimierter Serienfertigung. Motor, Generator und Bedienelemente lassen sich dank der vielfältigen werksgeprüften Zubehör- und Alternativausrüstungen flexibel an die unterschiedlichen Kundenwünsche anpassen. Die verschiedenen Leistungspunkte liegen sehr eng beieinander. Dies ist im Einsatz ebenso vorteilhaft, wie die flexible Modularkonstruktion, die leichte Erweiterbarkeit der Anlage und die Bedientafel mit mehreren vorkonfigurierten Szenarien. Eine Besonderheit der Virtus-Container-Aggregate ist die modulare Bauweise. Die auf standardisierten Modulen aufbauende Konzeption ermöglicht Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, z.B. die Wahl zwischen Standby- und Dauerbetrieb, zwischen unterschiedlichen Frequenzen (50 oder 60 Hz) sowie zwischen niedrigen und hohen Spannungen. Mobile Virtus-Aggregate sind mit Leistungen zwischen 650 und 2500 kVA erhältlich.