PRESSEMELDUNG Corporate

Power Gen Europe 2005: mtu zeigt umfassende Angebotspalette

Veröffentlicht am 30 Juni 2005

Auf der Power Gen Europe vom 28. bis 30. Juni 2005 in Mailand präsentiert die MTU Friedrichshafen einen Überblick über ihr breites Produktspektrum von Genset-Motoren über schnell einsetzbare Komplettaggregate bis hin zur ausgefeilten Systemtechnik.
  • Starkes Lieferprogramm bis 6.250 ekW
  • Motorenlieferant für OEM’s
  • Breites Spektrum an Komplettaggregaten
  • Maßgeschneiderte Anlagen aus einer Hand

Auf der Power Gen Europe vom 28. bis 30. Juni 2005 in Mailand präsentiert die MTU Friedrichshafen einen Überblick über ihr breites Produktspektrum von Genset-Motoren über schnell einsetzbare Komplettaggregate bis hin zur ausgefeilten Systemtechnik. Das Lieferprogramm der mtu deckt dabei einen Leistungsbereich von 20 bis 2.800 kW el. bei 60-Hertz-Anwendungen ab. Bei Anwendungen im 50-Hertz-Bereich reicht das Angebot bis 6.250 kW el. Im Jahr 2004 wurden rund 3.800 Motoren an mtu-Kunden ausgeliefert, die weltweit in Energie-Anlagen zum Einsatz kommen. Ebenfalls gezeigt wird auf der Messe der Gasmotor 16V 4000. Der Motor wurde auf Basis der Dieselmotorenbaureihe 4000 konzipiert. Er liefert 1.600 kW (2145 bhp) bei 1.500 U/min in der 50-Hertz-Konfiguration.

Motorenlieferant für OEM’s


mtu-Motoren sind weltweit in den verschiedensten Energie-Anlagen im Einsatz. Dabei stehen die Motoren der Baureihen 396, 2000, 4000 und 60 den OEM’s zur Verfügung. Der 20V 4000 mit einer Leistung von 3.010 kW gilt dabei als weltweit stärkster Motor, der sowohl für 50- als auch für 60-Hertz-Anwendungen eingesetzt werden kann. Mit einem Leistungsgewicht von nur 3,1 kg/kW ist er ideal für Installationen in obersten Stockwerk von Hochhäusern („Rooftop-Installationen“). Außerdem entspricht er in seiner abgasoptimierten Version den derzeit gültigen Emissionsvorschriften. Die Baureihe 2000 der mtu deckt das häufig nachgefragte Leistungsspektrum von 565 bis 1.250 kW ab. Sie kann verwendet werden für Anwendungen mit Dieselmotor-Generatorbetrieb, wie Container-Einbauten, Notstromaggregate, Continuous-Power-Anlagen und unterbrechungsfreiem Betrieb (UPS Anlagen).

Breites Spektrum an Komplettaggregaten


Die MTU Friedrichshafen präsentiert auf ihrem Messestand in Mailand auch eine komplette PowerDriveUnit mit einem Motor der Baureihe 60 sowie ein Aggregat von VM Motori und ein Aggregat mit einem 12V-2000-Motor. Diese Komplett-Aggregatesind in verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Da alle Bauteile von der mtu ausgiebig getestet und qualifiziert werden, erhält der Kunde ein sofort einsatzbereites Aggregat. Die PowerDriveUnit (PDU®), die unter der Marke Detroit Diesel vertrieben wird, erzeugt mechanische Energie und wird dadurch unter anderem in Pumpen, Druckluft-Kompressoren, in land- oder forstwirtschaftlichen Maschinen wie Häckslern, Zerkleinerern oder Sortiergeräten eingesetzt. Die kompakten Aggregate werden je nach Anwendung mit Motoren der Serie 60, 700 oder SUN ausgestattet und liefern je nach Anforderung bei 50 oder 60 Hz Leistungen von 20 bis 470 kW (25 bis 630 PS).

Mit dem VIRTUS-Programm liefert die mtu ein Komplettaggregat, das mit Motoren der Baureihe 2000 oder 4000 ausgestattet ist und ein Leistungsspektrum von 630 bis 2.200 kVA abdeckt. Die Antriebe zeichnen sich durch ein geringes Schall- und Vibrationsniveau, geringen Kraftstoffverbrauch und einfache Wartung aus, außerdem werden die internationalen Emissions-Richtlinien erfüllt. Das VIRTUS-Aggregat ist auch als Container-Aggregat für unterschiedlichste Anwendungen lieferbar. Container-Anlagen sind eine technisch und ökonomisch interessante Alternative zu traditionellen, stationären Anlagen, da die Gesamt-Investitionskosten hier niedriger liegen. Ein spezieller Anwendungsbereich sind mobile Einsätze, bei denen es notwendig ist, das Container-Aggregat von einem Einsatzort zum nächsten zu transportieren, damit die Stromversorgung am neuen Standort sofort gewährleistet ist.

Maßgeschneiderte Anlagen aus einer Hand


Darüber hinaus bietet die mtu maßgeschneiderte Systemlösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der Kunden, das spezielle Einsatzgebiet und das individuelle Umfeld angepasst werden. Der Einsatz als Notstrom- oder Spitzenlastversorgung in Kliniken oder Stadtwerken zählt ebenso zu den Anwendungsfeldern wie als Schnell- und Sofortbereitschaftsaggregate für unterbrechungskritische Installationen, etwa die Befeuerung einer Flughafenlandebahn oder in Datenverarbeitungszentren. Die Kunden profitieren hier von der Erfahrung und dem technischen Know-how der Systemingenieure der mtu und erhalten passgenau zugeschnittene Spitzentechnologie aus einer Hand.