Tognum erhält Großauftrag von US-Küstenwache
Veröffentlicht am 26 Juli 2007
Friedrichshafen – Die Tognum AG (FSE: TGM / ISIN DE000A0N4P43) hat von der US-Küstenwache einen bedeutenden Auftrag erhalten: Für den Antrieb von zunächst 180 neuen Mehrzweck-Schnellbooten liefert die US-Tochter mtu Detroit Die-sel Inc. jeweils zwei Motoren der Baureihe S60. Durch eine Option kann das gesamte Vertragsvolumen vom Kunden auf bis zu 250 Boote ausgeweitet werden.
- 180 Schnellboote werden mit je zwei Motoren bestückt
- Vertragsoption für bis zu 250 Boote
- Gesamtvolumen zwischen 30 und 40 Millionen US-Dollar
Friedrichshafen – Die Tognum AG (FSE: TGM / ISIN DE000A0N4P43) hat von der US-Küstenwache einen bedeuten-den Auftrag erhalten: Für den Antrieb von zunächst 180 neuen Mehrzweck-Schnellbooten liefert die US-Tochter mtu Detroit Die-sel Inc. jeweils zwei Motoren der Baureihe S60. Durch eine Option kann das gesamte Vertragsvolumen vom Kunden auf bis zu 250 Boote ausgeweitet werden. Je nach Ausschöpfung der Option be-trägt das Umsatzvolumen somit zwischen 30 und 40 Millionen US-Dollar.
Ausschlaggebend für den Auftrag der US-Küstenwache war, dass die mtu-Motoren die strenge amerikanische Abgasrichtlinie EPA Tier 2 erfüllen und dass das Gesamtkonzept Tognum-typisch für den Kunden auf Leistung optimiert ist. Mit einer Gesamtleistung von 1650 PS (1215 kW) beschleunigen die mtu-Hochleistungsmotoren die rund 15 Meter langen Boote auf über 42 Knoten. Gebaut werden die Boote von den Werften Marinette Marine in Wisconsin und Kvichak Marine in Washington State von 2008 bis 2013.
Mit dem neuen Vertrag setzt der Tognum-Konzern eine langjähri-ge Erfolgsgeschichte in Nordamerika fort, bei der eine Reihe ver-schiedener Schnell- und Patrouillenboote mit mtu-Motoren be-stückt wurden, dazu gehören die US-Programme Motor Lifeboat (MLB), Coastal Patrol Boat (CPB) und National Security Cutter (NSC). Tognum ist nach eigenen Angaben Marktführer bei Moto-ren für Marineanwendungen im Bereich Mega-Jachten, schnelle Fähren, Fregatten und Patrouillenboote.
Die neuen RBM-Boote (Response Boat Medium) werden die bis-herigen 13 Meter langen UTB-Boote (= Utility Boats) ablösen, die seit 1973 im Einsatz sind. Durch ihre hohe Motorleistung und ihre moderne Ausrüstung sind sie für ein breiteres Einsatzfeld be-stimmt, als die bisherige Generation. Während diese hauptsäch-lich für Such- und Rettungseinsätze eingesetzt wird, sollen die neuen RBM-Boote helfen, die zusätzlichen polizeilichen Aufgaben der Küstenwache zu erfüllen.
Die Baureihe S60 wird in Detroit gebaut. Die leistungsstarken 6-Zylinder-Reihenmotoren sind mit einer Leistung von 261 kW (Ar-beitsschiffe) bis 615 kW (schnelle Schiffe) lieferbar. Neben der Schifffahrt werden S60-Motoren auch in den Anwendungsberei-chen Aggregate, Industrieanwendungen, Bergbau sowie Öl- & Gasgewinnung eingesetzt.