PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum liefert Motoren für Koreas Küstenwache im Wert von ca. 60 Mio. €

Veröffentlicht am 27 September 2007

Die koreanische Regierung hat in diesen Tagen für 11 Boote ihrer Küstenwache 44 Großmotoren der Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen mit Liefertermin Juli bis Dezember 2008 bestellt. Es handelt sich dabei um 22 Motoren der Baureihe 4000 mit 2.750 KW (3.740 PS) sowie 22 Motoren der Baureihe 1163 mit einer Leistung von bis zu 7.400 KW (10.060 PS).

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Auftragsvolumen umfaßt 44 mtu-Großmotoren
  • Durch Flottenmodernisierung ist bis 2010 mit weiteren Aufträgen zu rechnen

Die koreanische Regierung hat in diesen Tagen für 11 Boote ihrer Küstenwache 44 Großmotoren der Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen mit Liefertermin Juli bis Dezember 2008 bestellt. Es handelt sich dabei um 22 Motoren der Baureihe 4000 mit 2.750 KW (3.740 PS) sowie 22 Motoren der Baureihe 1163 mit einer Leistung von bis zu 7.400 KW (10.060 PS). Das Auftragsvolumen beläuft sich auf ca. 60 Millionen Euro. Durch die weitere angestrebte Flottenmodernisierung der koreanischen Küstenwache bis zum Jahr 2010 kann Tognum mit weiteren Großaufträgen rechnen.

Tognum-CEO Volker Heuer sieht durch die zunehmende Anzahl der Aufträge aus dem asiatischen Raum die Asienstrategie des Unternehmens bestätigt: „Wir haben Asien als wichtigen Wachstumsmarkt im Fokus. Die fernöstlichen Länder zeigen steigendes Interesse an unseren innovativen schnelllaufenden Hochleistungs-Dieselmotoren, die den modernsten Anforderungen entsprechen. Dies gilt besonders für Anwendungen in den Bereichen Marine, Mining sowie Oil & Gas. Unsere herausragende Marktposition beweist sich auch dadurch, dass wir - wie in diesem Fall - mittelschnelllaufende Wettbewerbsmotoren verdrängen.“

- Ende -


Tognum

Mit ihren Unternehmensfeldern mtu Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist Tognum einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe beschäftigt aktuell weltweit über 7.800 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.
Stefan Wortmann Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.:
+49 7541 90 4350
+49(0)7541 904350
Fax:
+49(0)7541 90904350
E-mail: