Verlässlich und umweltfreundlich: mtu-Antriebe für den landwirtschaftlichen Einsatz
Veröffentlicht am 11 November 2007
Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen präsentiert auf der Agritechnica in Hannover ihre Motoren der Emissionsstufe EU Stufe IIIA und EPA Tier 3 für den landwirtschaftlichen Einsatz.
Mit Motoren der Baureihe 700 (3-, 4- und 6-Zylinder) stellt die mtu Leistungen von 35 bis 120 Kilowatt bereit. Die Motoren der Baureihe 900 mit vier oder sechs Zylindern arbeiten bei Leistungen zwischen 75 und 240 Kilowatt. Dabei erbringen die Motoren dieser Baureihe nicht nur hohe Motorleistungen, sondern sie verfügen auch über eine große Zugkraft und ein niedriges Drehzahlniveau. Die nächststärkeren Motoren der Baureihe 460 erbringen Leistungen zwischen 242 und 360 kW.
Die mtu-Motoren der Baureihe 400 treiben den Hochleistungs-Mähaufbereiter BiG M II von Krone mit bis zu 260 kW (356 PS) an. (Copyright: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH)
Leistungen von 260 bis 448 Kilowatt deckt die Baureihe 500 ab. Die Motoren entstammen einem Baukastensystem von Sechs- und Achtzylindern mit jeweils zwei Litern Hubraum pro Zylinder. Alle Motoren der Baureihe 500 zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen und ihr vergleichsweise niedriges Gewicht aus. Die robuste Technik besteht aus einem elektronischen Motormanagement, vier Ventilen pro Zylinder, einer Pumpe-Leitung-Düse-Einspritzung mit separat gesteuerten Einzelsteckpumpen pro Zylinder und Achtloch-Einspritzdüsen. Alles zusammen führt zu hoher Wirtschaftlichkeit, großer Langlebigkeit und geringen Abgasemissionen.
Der weltweit stärkste Rübenvollernter euro-Tiger von Ropa wird vom mtu-Motor der Baureihe 500 (444 kw / 604 PS) angetrieben. (Copyright 2007 ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH)
Die Motorelektronik der Motor-Familien 500, 460, 900 und 700 wurde speziell für ihren Einsatz auf dem Feld abgestimmt. Sie kommuniziert über Schnittstellen mit der jeweiligen Landmaschine, etwa einem Kartoffel- oder Rübenernter. Die elektronische Steuerung ermöglicht, auf verschiedene betriebliche Einsätze der Maschine flexibel zu reagieren. Alle Motoren der Baureihen 500, 460, 900 und 700 sind durch ihr elektronisches Motormanagement so ausgelegt, dass Leistung und Wirtschaftlichkeit aufeinander abgestimmt sind.
Einspritzung und Motormanagementsystem spielen aber nicht nur in punkto Wirtschaftlichkeit eine große Rolle. Sie tragen auch wesentlich dazu bei, dass die Motoren für landwirtschaftliche Maschinen besonders umweltfreundlich arbeiten. So erfüllen die Motoren die neuesten Emissionsrichtlinien der EU Stufe IIIA und gleichzeitig die EPA Tier 3.
- Ende -
mtu
mtu ist neben Detroit Diesel die Kernmarke der Tognum AG.
Die MTU Friedrichshafen GmbH liefert Dieselmotoren und komplette Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, Industrieantriebe und dezentrale Energieanlagen. Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung und Gasturbinen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.
Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell weltweit über 7.800 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.