Biogas-Brennstoffzelle von mtu Onsite Energy für Automobilzulieferer
Veröffentlicht am 16 Dezember 2009
Der Automobilzulieferer Reich GmbH aus dem bayerischen Mellrichstadt hat bei der Tognum-Tochter MTU Onsite Energy GmbH Fuel Cell Systems in Ottobrunn eine Brennstoffzellenanlage bestellt.
- Strom, Wärme und Kälte aus regenerativer Energie
- Grundlast: Kühlung von Produktionsmaschinen
- Saubere und effiziente Energieversorgung
Ottobrunn, 16. Dezember 2009. Der Automobilzulieferer Reich GmbH aus dem bayerischen Mellrichstadt hat bei der Tognum-Tochter MTU Onsite Energy GmbH Fuel Cell Systems in Ottobrunn eine Brennstoffzellenanlage bestellt. Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle vom Typ HotModule HM400 soll ab Herbst 2010 Strom, Wärme und Kälte aus Biogas für den Industriebetrieb erzeugen. Reich fertigt Präzisions-Fahrzeugteile und Spezialkugellager für die Kfz-Industrie und den Maschinen- und Anlagenbau. Zu den Kunden des mittelständischen Unternehmens gehören Firmen wie Bosch, ZF Friedrichshafen und Continental.
Das HotModule hat eine elektrische Leistung von 345 kW und eine thermische Leistung von 220 kW. Die Firma Reich nutzt die rund 400° Celsius heiße Abwärme vor allem zur Kühlung der Produktionsmaschinen über eine Absorptionskältemaschine oder zum Beheizen der Produktionsgebäude. Für diese Grundlastversorgung sind Karbonatbrennstoffzellen optimal geeignet, da sie ihre hohe Effizienz vor allem bei permanentem Betrieb und weitgehender Nutzung der Wärmeenergie, auch über Kältewandlung, erreichen. Den nicht selbst genutzten Strom speist der Mittelständler in das öffentliche Netz ein.
Als Brenngas wird Biogas aus einer nahe gelegenen Maissilage-Biogasanlage verwendet, so dass Strom, Wärme und Kälte quasi CO2-neutral erzeugt werden. Außerdem enthält die Abluft der Brennstoffzelle so gut wie keine Schadstoffe. In der Wahl des regenerativen Brenngases sieht Karl-Hermann Reich, Geschäftsführender Gesellschafter der Reich GmbH, einen mehrfachen Nutzen: „Wir sind mit dem HotModule nicht nur sehr sauber und effizient, sondern sind durch das Biogas unabhängig von fossilen Brennstoffen. Zudem stärken wir den Wirtschaftsstandort, indem wir das Biogas aus der Nachbarschaft erhalten und kommunale Energieunternehmen einbeziehen.“ Der Automobilzulieferer und Kugellagerhersteller hat die Brennstoffzellenanlage so geplant, dass sie mittelfristig um ein weiteres HotModule erweitert werden kann.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |