PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum liefert Gasmotoren-Aggregate nach Frankreich

Veröffentlicht am 05 Juli 2010

Die Tognum-Gruppe hat zwei Aufträge zur Lieferung von Gasmotoren-Aggregaten an Industriekunden aus Frankreich erhalten.

Bilder [3 Dateien, 3 MB]

  • Umweltfreundliche Strom- und Wärmeversorgung für Automobilwerke von Peugeot und Smart im Elsass
  • Lieferung von neun Energieanlagen mit Anlagensteuerung

Friedrichshafen/Augsburg, 5. Juli 2010. Die Tognum-Gruppe hat zwei Aufträge zur Lieferung von Gasmotoren-Aggregaten an Industriekunden aus Frankreich erhalten. Die Automobil­hersteller Peugeot und Smart werden die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für ihre Automobilwerke im elsässischen Mülhausen bzw. Hambach nutzen. Auftraggeber der neun dezentralen Energieanlagen der Tognum-Marke mtu Onsite Energy ist der französische Energie­anlagenbauer SDMO mit Hauptsitz in Brest.


„Mit diesen beiden Projekten sind wir im französischen Markt erstmals mit Energieanlagen auf Basis von Gasmotoren vertreten“, erklärt Christof von Branconi, Tognum-Vorstand für den Geschäftsbereich Onsite Energy & Components. „Die Aufträge zeigen außerdem, dass unsere Strategie aufgeht, internationale Industriekunden mit Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen zu beliefern.“ Für den Tognum-Produktionsstandort Augsburg stellen die Projekte zwei weitere größere Aufträge in der über 30-jährigen Geschichte dar. Zum Auftrag gehören auch Wartungsleistungen wie Ersatzteillieferung und technische Unterstützung des Betreibers im Bedarfsfall. Das Gesamtvolumen für beide Aufträge beträgt über 2,5  Millionen Euro.


Die am Tognum-Standort Augsburg hergestellten Aggregate bestehen im Kern aus mtu-Gasmotoren des Typs 16V 4000 L62, den Generatoren und der Anlagensteuerung. Über zwölf Megawatt thermische und bis zu elf Megawatt elektrische Leistung erzeugt das Blockheizkraftwerk für das Peugeot-Werk in Mülhausen. Im Smart-Werk in Hambach stellt die Anlage über drei Megawatt thermische und drei Megawatt elektrische Energie zur Verfügung. Die anfallende Abwärme wird in Form von Warmwasser und Dampf umweltfreundlich und energieeffizient für Heizzwecke genutzt, der Strom in das öffentliche Netz eingespeist.  

Julia Löffelsend Sprecherin Wirtschafts- und Finanzmedien
Tel.:
+49 7541 90 3989
E-mail: