Flughafen Hurghada setzt auf Notstromaggregate von mtu Onsite Energy
Veröffentlicht am 10 August 2011
Künftig werden im ägyptischen Flughafen Hurghada Notstromaggregate der Tognum-Marke mtu Onsite Energy eingesetzt.
- Vier Notstromaggregate mit Motoren der Baureihe 1600 und acht mit Motoren der Baureihe 2000
- Weiterer wichtiger Auftrag für das Geschäft mit Notstromaggregaten im Mittleren Osten
- Referenzprojekt bereits am Flughafen in Kairo realisiert
Friedrichshafen, 10. August 2011. Künftig werden im ägyptischen Flughafen Hurghada Notstromaggregate der Tognum-Marke mtu Onsite Energy eingesetzt. Aufgrund des ständig steigenden Passagieraufkommens wurde der Flughafen des größten ägyptischen Tourismuszentrums mit einer zweiten Landebahn und einem neuen Terminalgebäude erweitert. Dazu liefert mtu Onsite Energy in Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Distributor MCV Egypt bis Ende 2011 zwölf Aggregate für die Notstromversorgung. Vier davon basieren auf Motoren des Typs 10V 1600 G20F und haben eine elektrische Leistung von jeweils 500 kVA. Die anderen acht Notstromaggregate basieren auf Motoren der Baureihe 2000, drei davon haben eine elektrische Leistung von jeweils 880 kVA (Typ 12V 2000 G65TD), fünf sind vom Typ 18V 2000 G65TD mit jeweils 1.265 kVA.
Die vier Aggregate mit den 1600er-Motoren decken den Notstrombedarf für die neue Landebahn ab und sorgen dafür, dass auch im Falle eines Stromausfalls die Flugzeuge sicher starten und landen können. Von den acht Notstromaggregaten mit 2000er-Motoren wird eines in einen schalldichten Container für den mobilen Einsatz installiert. Die anderen sichern die Notstromversorgung des neuen Terminalgebäudes und der Kühlanlage ab. Im Falle eines Stromausfalls sind die Notstromaggregate nach spätestens fünfzehn Sekunden betriebsbereit und es kann Last zugeschaltet werden.
Die technischen Anforderungen an den Betrieb von Stromaggregaten für den Flugverkehr sind streng geregelt. Dies betrifft insbesondere die Stabilität von Spannung und Frequenz bei Aufschaltung unterschiedlichster Verbraucher wie Aufzug, Licht oder Datenverarbeitung. Ferner wird zur Unterschreitung der maximal erlaubten Schallemissionsgrenze eine Schalldämmung im Bereich der Zu- und Abluft eingesetzt.
Systemkompetenz mit kompletten Notstromanlagen hat mtu Onsite Energy bereits bei anderen strategisch wichtigen Projekten in Ägypten bewiesen: Im Jahr 2009 stattete das Unternehmen den Cairo International Airport mit Notstromaggregaten für den neuen Tower aus. Und auch im Flughafen Sharm el-Sheikh sichern drei Aggregate die Notstromversorgung. Damit setzte mtu Onsite Energy ein positives Signal für weitere Aufträge in der wachsenden Region Nordafrika und Mittlerer Osten.
Tel.: |
+49 7541 90 3989
|
E-mail: |