PRESSEMELDUNG Corporate

Neue Mitglieder im Tognum-Aufsichtsrat

Veröffentlicht am 27 Oktober 2011

Der Aufsichtsrat des Antriebssystem- und Energieanlagenspezialisten Tognum hat vier neue Mitglieder. Die Aktionäre Rolls-Royce und Daimler, die über die Engine Holding GmbH 98,3 % des Tognum-Kapitals halten, stellen jetzt alle Aufsichtsräte.

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Tognum-Mehrheitseigentümer Rolls-Royce und Daimler stellen nun alle Aufsichtsräte
  • Neu hinzu kommen John Paterson, Andrew Heath und Dr. Michael Haidinger von Rolls-Royce sowie Stefan Buchner von Daimler
  • Andreas Renschler zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

Friedrichshafen, 27. Oktober 2011. Der Aufsichtsrat des Antriebssystem- und Energieanlagenspezialisten Tognum hat vier neue Mitglieder. Die Aktionäre Rolls-Royce und Daimler, die über die Engine Holding GmbH 98,3 % des Tognum-Kapitals halten, stellen jetzt alle Aufsichtsräte. Damit trägt die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der mit der Übernahme durch Rolls-Royce und Daimler veränderten Eigentümerstruktur Rechnung.

Als neue Aufsichtsräte hat das Amtsgericht Ulm John Paterson, Andrew Heath und Dr. Michael Haidinger von Rolls-Royce sowie Stefan Buchner von Daimler bestellt. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Andreas Renschler gewählt. Er gehört dem Tognum-Aufsichtsrat bereits seit 2008 an. Die Amtszeit sämtlicher Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat endet mit der nächsten Tognum-Hauptversammlung, bei der alle entsprechenden Positionen per ordentlicher Wahl neu besetzt werden.

Die neuen Aufsichtsräte von Rolls-Royce stehen für Expertise in den Bereichen Marine, Energieerzeugung, Antriebe und dem Geschäft in Deutschland: So ist John Paterson für die Rolls-Royce-Geschäftsbereiche Marine und Industrial Power Systems verantwortlich. Andrew Heath leitet das Energiegeschäft des britischen Konzerns. Dr. Michael Haidinger ist Deutschland-Chef von Rolls-Royce sowie Leiter des Geschäftsfeldes für kleine und mittlere Motoren.

Mit Stefan Buchner tritt ein weiterer Top-Manager aus dem Geschäftsfeld Daimler Trucks dem Tognum-Aufsichtsrat bei: Buchner ist Leiter der Bereiche Global Powertrain, Einkauf und Manufacturing Engineering Trucks. Er wird sein Aufsichtsratsmandat gemeinsam mit den bisherigen Tognum-Aufsichtsräten Andreas Renschler, Mitglied des Vorstands der Daimler AG und Leiter des Geschäftsfeldes Daimler Trucks, und Dr. Edgar Krökel, bei Daimler Vice President Mergers & Acquisitions und Corporate Real Estate, wahrnehmen.

Die bisherigen Tognum-Aufsichtsräte Rolf Eckrodt, Sune Karlsson, Dr. Cletus von Pichler und Axel Arendt haben ihr Aufsichtsratsmandat bei Tognum niedergelegt.
Stefan Wortmann Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.:
+49 7541 90 4350
+49(0)7541 904350
Fax:
+49(0)7541 90904350
E-mail: