PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum präsentiert sich auf der IBO 2011

Veröffentlicht am 18 März 2011

In verschiedene Ausbildungsberufe hinein schnuppern und vielleicht sogar den richtigen finden, das können Schüler, Lehrer und Eltern auf dem Messestand der Tognum-Gruppe bei der Frühjahrsmesse IBO 2011 in Friedrichshafen.

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Auszubildende stellen Ausbildungsberufe bei Tognum vor

Friedrichshafen, 18. März 2011. In verschiedene Ausbildungsberufe hinein schnuppern und vielleicht sogar den richtigen finden, das können Schüler, Lehrer und Eltern auf dem Messestand der Tognum-Gruppe bei der Frühjahrsmesse IBO 2011 in Friedrichshafen. Vom 23. bis 27. März stellen Auszubildende und Mitarbeiter der Tognum AG und ihrer Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen kaufmännische und technisch-gewerbliche Ausbildungsberufe des Unternehmens vor. Womit es Auszubildende bei der Tognum-Gruppe zu tun haben, unter anderem nämlich mit tonnenschweren Motoren, veranschaulicht das Ausstellungsstück, der neue 16-Zylinder-Bahnmotor der Baureihe 4000.
„Einen realistischen Eindruck, ob ein Beruf der richtige ist, bekommen Schüler nur dann, wenn sie selbst einmal Hand anlegen - und das können sie bei uns am Stand“, erklärt Martin Stocker, Leiter der Berufsausbildung. In der Halle B2 am Stand B2-300 dürfen Schüler beispielsweise bei den Industriemechanikern zu Werkzeugen greifen und Schlüsselanhänger fertigen oder einen Kleindieselmotor montieren. Schulklassen müssen sich vorab am IBO-Informationsstand zur „Bildungsoffensive - Erlebnis Bildung“ anmelden. Dann montieren sie nicht nur den Motor, sondern testen ihn auch. Dass in der Ausbildung bei Tognum nicht immer nur in den großen Motor-Dimensionen gedacht wird, zeigen die Elektroniker und Mechatroniker. Hauptsächlich arbeiten sie an komplexen Automatisierungsprozessen und deren Komponenten. Um diese Systeme den Besuchern einfach zu veranschaulichen, haben sie einen Kaffeeautomaten entwickelt und gebaut. Außerdem laden sie zu Wettfahrten auf einer computergesteuerten Rennbahn ein. Dazu haben sie die Hard- und Software selbst entwickelt, programmiert und gebaut. Rennsportfans können am Tognum-Stand außerdem den Rennwagen des Global Formula Racing Teams der Dualen Hochschule Ravensburg unter die Lupe nehmen. Die kaufmännischen Auszubildenden laden interessierte Schüler zu Bewerbungstrainings ein.
Die Tognum-Gruppe stellt neben Produkt- und Unternehmens-informationen auch folgende Ausbildungsberufe vor: Industriemechaniker/in, Konstruktionsmechaniker/in, Technische/r Zeichner/in, Elektroniker/in für Automatisierungstechnik, Mechatroniker/in, Technische/r Modellbauer/in, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Industriekauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Bürokommunikation und Sozialversicherungsfachangestellte/r. Über die Ausbildung an einer Hochschule mit Praxisphasen im Unternehmen, so genannte Duale Hochschulstudiengänge, informieren Auszubildende ebenfalls: den Bachelor of Engineering in den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen, den Bachelor of Arts in den Fachrichtungen Industrie oder International Business sowie den Bachelor of Science in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: